Spirax SafeBloc™ to zawór z podwójnym odcięciem, o unikatowej, zwartej konstrukcji, o krótszym czasie instalacji i mniejszej liczbie ścieżek wycieku.
Spirax Safebloc™ jest szybszy i łatwiejszy do zainstalowania niż tradycyjny zespół z podwójnym odcięciem i spustem.
Charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, która obejmuje dwa zawory odcinające z dławnicą mieszkową i króciec upustowy w jednym zespole o zwartej konstrukcji.
Jest łatwy w obsłudze i uruchomieniu. Można go zainstalować bez modyfikowania rurociągu, w przestrzeni pozostawionej przez istniejący, pojedynczy zawór odcinający.
Przyłącza, wielkości |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 i DN100. |
||
Kołnierze EN 1092 PN40 lub ANSI B 16.5 klasa 300. |
||
Wielkości bezpośrednie zgodnie z normą BS EN 558:2008. |
Graniczne wartości ciśnień/temperatur (ISO 6552) PN40 |
||
Ciśnienie nominalne |
PN40 |
|
PMA Maksymalne ciśnienie dopuszczalne |
40 bar m przy 0 °C |
|
TMA Maksymalna temperatura dopuszczalna |
400 °C przy 24 bar m |
|
Minimalna temperatura dopuszczalna |
-10 °C |
|
PMO Maksymalne ciśnienie robocze dla pary wodnej nasyconej |
30.4 bar m |
|
TMO Maksymalna temperatura robocza |
400 °C przy 24 bar m |
|
Minimalna temperatura robocza (uwaga: w przypadku niższych temperatur roboczych prosimy o kontakt z inżynierem firmy Spirax Sarco) |
-10 °C |
|
Próba hydrauliczna |
60 bar m |
ANSI 300 |
||
Ciśnienie nominalne |
ANSI 300 |
|
PMA Maksymalne ciśnienie dopuszczalne |
51 bar m przy 37,7 °C |
|
TMA Maksymalna temperatura dopuszczalna |
425°C przy 28 bar m |
|
Minimalna temperatura dopuszczalna |
-29 °C |
|
PMO Maksymalne ciśnienie robocze dla pary wodnej nasyconej |
41.6 bar m |
|
TMO Maksymalna temperatura robocza |
425°C przy 28 bar m |
|
Minimalna temperatura robocza (uwaga: w przypadku niższych temperatur roboczych prosimy o kontakt z inżynierem firmy Spirax Sarco) |
-29 °C |
|
Próba hydrauliczna |
77 bar m |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09