BSA3HP to wysokiej jakości zawór odcinający z dławnicą mieszkową o zerowej emisji zanieczyszczeń.
Jest wykonany ze stali węglowej w dla ciśnień znamionowych do PN100 i ASME klasa 600. W konstrukcji zaworu przewidziano szybką i łatwą konserwację w celu zapewnienia minimalnego czasu przestoju procesu.
Wciskana konstrukcja wewnętrznego gniazda umożliwia jego wymianę bez użycia specjalnych narzędzi i bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu.
Typoszereg i opcje |
Przyłącza, wielkości |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 i DN100. | ||
Z kołnierzem EN 1092 PN100 i ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" i 4". | |||
Z kołnierzem ASME klasa 600 | |||
Graniczne wartości ciśnień/temperatur (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Ciśnienie nominalne | PN100 | |
PMA Maksymalne ciśnienie dopuszczalne | 100 bar m przy 50 °C | ||
TMA Maksymalna temperatura dopuszczalna | 400°C przy 59,5 bar m | ||
Minimalna temperatura dopuszczalna | |||
PMO Maksymalne ciśnienie robocze dla pary wodnej nasyconej | 70,5 bar m przy 287,3 °C | ||
TMO Maksymalna temperatura robocza | 400°C przy 59,5 bar m | ||
Minimalna temperatura robocza | -10 °C | ||
Próba hydrauliczna | 150 bar m | ||
A - D - E klasa 600 |
|||
|
Ciśnienie nominalne | Klasa 600 | |
PMA Maksymalne ciśnienie dopuszczalne | 102,1 bar m przy 38°C | 1481 psi m przy 100°F | |
TMA Maksymalna temperatura dopuszczalna | 425°C przy 57,5 bar m | 797°F przy 834 psi m | |
Minimalna temperatura dopuszczalna | -29 °C | -20 °F | |
PMO Maksymalne ciśnienie robocze dla pary wodnej nasyconej | 79,8 bar m przy 295,8°C | 1156 psi m przy 564,4°F |
|
TMO Maksymalna temperatura robocza | 425°C przy 57,5 bar m | 797°F przy 834 psi m | |
Minimalna temperatura robocza | -29 °C | -20 °F | |
Próba hydrauliczna | 154 bar m | 2233 psi m |
Typowa instalacja schładzacza w rurociągu. Typowa instalacja schładzacza wymaga zastosowania zaworów odcinających zarówno w rurociągach pary wodnej, jak i wody chłodzącej. BSA3HP jest idealnym rozwiązaniem do zastosowania w zestawach schładzaczy zgodnych z wymogami normy ASME klasy 600.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17