Wierzymy w budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami farmaceutycznymi, opartych na wzajemnym zaufaniu. Oznacza to, że zapewnimy doradztwo w zakresie wymagań danego zastosowania.
Możemy pomóc w zapewnieniu poniższych:
Zgodność z bieżącymi wytycznymi dobrych praktyk produkcyjnych (GMP)
Kontrola procesu
Niezawodność procesu i powtarzalna jakość: zmniejszenie ilości odrzucanych produktów
Skrócenie czasu przestojów i przełączania
Odzyskiwanie energii.
Nasze produkty i rozwiązania gwarantują spełnienie surowych wymogów środowiska farmaceutycznego:
Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L i standardowe przyłącza przemysłowe
Wolne od szczelin i odwadniające się samoczynnie podzespoły
Konstrukcja zgodna z wymogami 3-As i EHEDG; uszczelnienia z aprobatą FDA.
Dobrze jest mieć tak udane relacje z wykonawcą. Dlatego wybraliśmy Spirax Sarco.Arthur Burnett, dyrektor techniczny — Catalent Wyświetl analizę przypadku
STERI-TROL jest 2-drogowym zaworem z siłownikiem pneumatycznym, z przelotem kątowym, do czystych technologii, przeznaczonym do szerokiego zakresu zastosowań w przemyśle farmaceutycznym
SVL488 jest wysokowydajnym zaworem bezpieczeństwa o pełnym skoku, do czystych technologii, wykonanym ze stali nierdzewnej, zgodnym z normami AD Merkblatt A2 i TRD 421. Nadaje się do pracy z czystą parą wodną, oparami i gazami obojętnymi.
M70i (od 1/2" do 2") i M80i (od 2 1/2" do 4") są zaworami kulowymi ze stali nierdzewnej 316L, zaprojektowanymi zgodnie z wymogami normy ASME BPE dla przemysłu farmaceutycznego, przetwórstwa biologicznego i innych gałęzi przemysłu o wysokiej czystości.
Odwadniacz kapsułkowy BT6 316L ze stali nierdzewnej jest przeznaczony do zastosowań higienicznych, takich jak bariery parowe, mycie CIP/SIP i odwadnianie zbiorników technologicznych, sterylizatory i autoklawy oraz odwadnianie rurociągu parowego.
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.
Spirax Sarco jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów parowych dla wielu branż, m.in. produkcja artykułów spożywczych i napojów, przemysłu farmaceutycznego czy szpitali.