Odwadniacze tej odmiany konstrukcyjnej dobrze dostosowują się do zmian ciśnienia w instalacji i mają znakomite właściwości odpowietrzające, zarówno przy rozruchu jak i w trakcie normalnej pracy instalacji.
Przepustowość kondensatu jest duża w stosunku do wielkości odwadniacza, a nowoczesna konstrukcja i kapsułka ze stali nierdzewnej gwarantują długą żywotność urządzenia.
Zakres średnic: DN8 do DN25.
Ciśnienia robocze do 32 bar.
Korpusy z mosiądzu, staliwa i stali nierdzewnej.
Przepustowość do 2 000kg/h.
BT6-B Steam Trap - How It Works