Usprawnienie procesów umożliwia znaczną optymalizacje wydajności, a jednocześnie spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa. Czy to właściwy moment, aby dokładniej przeanalizować potencjalne możliwości aktualnego systemu wytwarzania pary przemysłowej? Możemy Państwu pomóc w podjęciu działań w odpowiedzi na zmieniające się wymagania dotyczące instalacji parowej obejmujące wytwarzanie pary, poprawę jej jakości i obniżenie kosztów.
Utrzymanie maksymalnej wydajności, a jednocześnie spełnianie rosnących wymagań operacyjnych to duże wyzwanie.
Jeżeli planują Państwo optymalizację istniejącej instalacji lub rozważają przyszłą modernizację i rozbudowę, warto dokonać analizy i przygotować plan działania.
Ułatwi to wprowadzenie ulepszeń już dziś i zapewnienie odpowiedniej wydajności w przyszłości.
Audyt instalacji parowej przeprowadzony z doświadczonym inżynierem Spirax Sarco to najważniejsze działanie w każdym zakładzie, w którym celem jest poprawa wydajności, zapewnienie zgodności z przepisami lub sprawdzenie, czy spełniono wymagania norm bezpieczeństwa.
Lokalni eksperci Spirax Sarco ds. instalacji parowych ułatwią określenie sposobów wykorzystania wszystkich możliwości aktualnie używanej instalacji parowej i uzyskania optymalnej wydajności, jeżeli celem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, poprawa produktywności albo optymalizacja działania zakładu.
Gedeon Richter Plc, Węgr
Określenie przyczyny wzrostu liczby przestojów.
Opracowane na zamówienie rozwiązanie usprawniające linię zasilania parą i jakość pary.
Niższe koszty konserwacji i podniesiona wydajność z możliwością zastosowania ulepszeń w innych obszarach działalności.
Świadomość znaczenia jakości pary jest coraz bardziej powszechna. W przypadku procesów, w których para ma bezpośredni kontakt z produktem, szczególnie w produkcji artykułów spożywczych i napojów oraz opiece zdrowotnej, jakość pary ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa konsumentów.
Zastosowanie pary odpowiedniej klasy może ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia, a także ułatwić spełnienie wymagań dotyczących zgodności z przepisami i normami bezpieczeństwa. Podjęcie aktywnych działań w celu poprawy wydajności, ale także wytwarzania produktów wyższej jakości może być możliwe dzięki jednemu prostemu działaniu — zastosowaniu pary odpowiedniej klasy.
Lokalny inżynier Spirax Sarco może przeprowadzić kontrolę jakości pary w aktualnie używanej instalacji parowej, aby ułatwić wybór odpowiedniej klasy pary.
Waterford Regional Hospital, Irlandia
Poprawa standardów sterylizacji
Montaż generatorów pary czystej
Zapewnienie dostępu do suchej pary o stałej, wysokiej jakości.
Czy obecnie używana instalacja parowa sprosta zwiększonym wymaganiom operacyjnym?
Czy mogą Państwo zapewnić równowagę między optymalnym poziomem produkcji a kosztami?
Czy mają Państwo trudności z określeniem możliwości zrównoważonego rozwoju?
Wybierz audyt układu parowego, aby porównać jego sprawność. Dostosujemy audyt do potrzeb klienta, od oceny samego pomieszczenia instalacji aż po cały układ parowy.
Zastosowanie aktywnej strategii konserwacji urządzeń o kluczowym znaczeniu dla produkcji może zapewnić duże korzyści. Współpraca z naszymi specjalistami ds. instalacji parowych zapewni bezpieczną i efektywną eksploatację systemu wytwarzania pary przemysłowej.
Kontrole obejmują szeroki zakres urządzeń, w tym odwadniacze, urządzenia zabezpieczające i pompy kondensatu. W ramach każdej kontroli najpierw mierzy się bieżącą sprawność układu, a następnie identyfikuje obszary wymagające poprawy oraz potencjalne oszczędności, które można uzyskać.