Zawory regulacyjne

Masthead background

Korzyści

Multiple arrows icon

Różnorodne rozwiązania

Calipers

Precyzyjna regulacja

Anvil 2

Wytrzymała konstrukcja

Przegląd

Obszerna rodzina zaworów regulacyjnych dostosowanych do każdego zastosowania.

Regulatory temperatury bezpośredniego działania.

Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania.

Zawór z siłownikiem tłokowym.

Zawory kulowe.

Zawory grzybkowe.

Spira-trol Control Valve Maintenance

BROSZURY ULOTKI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Controls and Instrumentation - An Introduction English SB-GCM-25 Pobierz PDF
Spira-trol General service control valves English SB-S24-45 Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Pobierz PDF
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Pobierz PDF
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Pobierz PDF
CE43 1" (DN25) to 4" (DN100) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valves English TI-F12-21 Pobierz PDF
CE43 5" (DN125) to 8" (DN200) Carbon Steel Cage Design, Two-Port Control Valve English TI-F12-24 Pobierz PDF
DM Type Solenoid Valves for use with Piston Actuated Valves English TI-P373-04 Pobierz PDF
PF51G Bronze Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-14 Pobierz PDF
PF6 Stainless Steel Piston Actuated On / Off Valves English TI-P373-13 Pobierz PDF
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Pobierz PDF
STERI-TROL Clean Service "S" series Two-port and Three-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") English TI-P183-02 Pobierz PDF
Temperature Control Ancillaries English TI-P033-01 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
STERI-TROL Aseptic Service 'S' Series Pneumatic Two-port Control Valves DN15 (½") to DN100 (4") English IM-P183-03 Pobierz PDF
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Pobierz PDF
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves English IM-P359-01 Pobierz PDF
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves English IM-P359-15 Pobierz PDF
Type PF5 and PF6 Piston Actuated Valves English IM-P373-05 Pobierz PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Pobierz PDF
Dwudrogowe zawory regulacyjne SPIRA-TROL serii K i L Polish IM-S24-42 Pobierz PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Pobierz PDF
SPIRA-TROL serii J Polish IM-S24-61 Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie