Zawory odcinające z dławnicą mieszkową

Masthead background

Przegląd

Zawór z dławnicą mieszkową A3S o wysokiej szczelności nadaje się do zastosowań w warunkach podwyższonego ciśnienia pary, gazu i płynów, ponieważ zaprojektowano go zgodnie z wymogami klasy 800 normy ASME.

Rysunek techniczny

Zawór odcinający z dławnicą mieszkową A3S i A3SS

Zawór odcinający z dławnicą mieszkową, do zamontowania na rurociągu, z przyłączami śrubowymi i gniazdami do przyspawania, przeznaczony do stosowania w układach parowych, gazowych, cieczy, kondensatu i wody.

Tech promo A3S and A3SS

Informacje techniczne

Przyłącza, wielkości

½", ¾", 1", 1¼", 1½" i 2"

Gwint BSP (BS 21 równoległy), NPT

Gniazda do przyspawania zgodne z normą BS 3799 /ANSI B 16.11

Graniczne wartości ciśnień/temperatur (klasa 800)

Ciśnienie nominalne 

Klasa 800
PMA Maksymalne ciśnienie dopuszczalne  136 bar m
TMA Maksymalna temperatura dopuszczalna 425°C
Minimalna temperatura dopuszczalna  -29°C
PMO Maks. ciśnienie robocze  99 bar m przy 360°C
Maksymalne ciśnienie robocze w celu wydłużenia żywotności mieszka 40 bar m przy 400°C
TMO  Maksymalna temperatura robocza  425°C
Maksymalna temperatura robocza w celu wydłużenia żywotności mieszka 400°C przy 40 bar m
Minimalna temperatura robocza  -29°C
Próba hydrauliczna bez zamontowanego mieszka:  212 bar m

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves English TI-P132-09 Pobierz PDF
A3S Zawór odcinający z dławnicą mieszkową-karta katalogowa Polish TI-P132-09 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument

A3S Bellows Sealed Stop Valve

Język

English

Numer referencyjny

IM-P132-11

Pobierz

Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie