Accurate and reliable measurement of your entire steam flow.
Unlike alternative technologies, the TVA Flowmeter allows you to measure the complete flow range.
Capturing all steam used within your maximum and minimum flowrate, allowing accurate and comprehensive steam energy management.
Measures your entire steam flow range.
50:1 turndown at best practice steam velocities.
Highly accurate - measurement helps to identify energy saving and waste reduction opportunities.
Easy integration and installation - within host control system and existing pipework.
Long operating life - well proven and highly robust design gives excellent reliability.
Low cost of ownership - with quick installation combined with excellent reliability.
구경 및 배관연결방법 |
|
기술 자료 |
|
DN50, DN80, DN100 |
|
IP 등급 |
IP65, 해당 케이블 글랜드 사용 시 |
웨이퍼 디자인 TVA 유량계는 아래의 플랜지 사이에 장착하기에 적합하다. |
|
공급 전원 |
루프 전원 |
EN 1092 PN16, PN25, PN40 |
|
RS485 사용 시 24VDC |
|
BS 10 Table H |
|
||
ASME B 16.5 Class 150 and Class 300 |
|
출력 |
4-20mA (RS485 사양 선택 시 사용 불가) |
일본 산업표준 JIS 20 |
|
펄스 출력 (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW) |
|
한국 표준 KS 20 |
|
통신 포트 |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
주: 스파이렉스사코 TVA 유량계는 BS 1600, ASME B 36.10 스케쥴이나 EN 10216-2/EN 10216-5 와 동일하게 제조된 배관에 설치되어야 한다. 상이한 표준/스케쥴의 시스템인 경우에는 스파이렉스사코에 문의한다. |
|
with optional RS485: EIA 485 (RS 485C) |
|
|
재질 |
|||
단위 |
부품 |
재질 |
|
TVA |
Flowmeter body |
Stainless steel S.316 1.4408 CF8M |
|
Internals |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Spring |
Inconel X750 or equivalent |
||
Flowmeter stem |
Stainless steel 300 series |
||
Electronics housing |
Aluminium LM25 |
||
Pressure sensing kit |
Cable |
Polyvinyl chloride (PVC) |
|
Sensor housing |
AISI 304 Stainless steel 1.4301 |
||
Sensor |
AISI 630 Stainless steel 1.4542 |
||
O' ring |
Nitrile Butadiene Rubber (NBR) |
||
Adaptor |
AISI 431 Stainless steel 1.4057 |
||
고압 사이폰 튜브 어셈블리 |
Tube |
Carbon steel BS 3602: Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated) |
|
Valve |
Body |
Carbon steel |
|
Seat |
PEEK/ Polymain |
문서 | 언어 | 자료 번호 | 다운로드 |
---|---|---|---|
TVA 포화증기 및 과열증기 유량계 | Korean | IM-P192-02 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | PDF 다운로드 |
TVA 포화증기 및 과열증기 유량계_핵심 설치 지침서 | Korean | IM-P192-04 | PDF 다운로드 |
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 software onwards | English | IM-P192-11 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | PDF 다운로드 |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | PDF 다운로드 |
TVA 포화 증기용 유량계 | Korean | IM-P337-51 | PDF 다운로드 |