스파이렉스사코의 혁신적인 TFA유량계는 작은 사이즈의 라인에서 경제적으로 스팀 유량을 모니터링하는 과제를 충족하기위해 설계되었습니다. 따라서, 여러분은 공장의 모든 영역에서 사용량을 줄이고 성능을 개선하는데 도움이 되도록 정확한 에너지 사용 평가를 할 수 있습니다.
구경 및 배관연결방법 |
|
재질 |
|
DN25, DN32, DN40, DN50 |
|
Flowmeter body |
Stainless steel 300 series |
EN 1092 PN16, PN25, PN40 |
|
Internals |
Stainless steel 431 S29 / 300 series |
Japanese Industrial Standard JIS 20 and Korean Standard KS 20 |
|
||
1", 1¼", 1½", 2" | |||
플랜지식 ASME B 16.5 Class 150, Class 300 | Flowmeter stem | Stainless steel 300 series | |
주: 스파이렉스사코 TFA 유량계는 BS 1600, ASME B 36.10 스케쥴 40또는 EN 10216-2/EN 10216-5와 동등한 배관을 사용하여 제작되어야 한다. 상이한 표준/스케쥴의 시스템인 경우 스파이렉스사코에 문의하세요 |
|
Electronics housing |
Aluminium LM25 |
|
기술 자료 |
|
IP 등급 |
IP65, 해당 케이블 글랜드 사용 시 |
공급 전원 |
루프 전원 |
RS485 사용 시 24VDC |
|
출력 – 질량 유량 또는 전원에 비례 |
4-20mA (RS485 사양 선택 시 사용 불가) |
펄스 출력 |
|
통신 포트 |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
RS485 사용 시 EIA 485 (485C) |
문서 | 언어 | 자료 번호 | 다운로드 |
---|---|---|---|
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | PDF 다운로드 |
TFA 포화증기 유량계 | Korean | IM-P193-02 | PDF 다운로드 |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | PDF 다운로드 |
TFA 포화증기 유량계_빠른 설치 가이드 | Korean | IM-P193-03 | PDF 다운로드 |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | PDF 다운로드 |