En fonction de la demande de chaleur réelle et de la capacité dimensionnée d'un échangeur de chaleur, l'application peut se comporter différemment. S'il elle est surdimensionnée, l'échangeur sera constamment rempli de condensats, ce qui nuit à sa durée de vie et à son efficacité. Le contrôle de la puissance demandée permet de comprendre le fonctionnement d'une application thermique et d'anticiper ses inconvénients. Un échangeur de chaleur surdimensionné peut entraîner des pics de consommation élevés qui peuvent surcharger le réseau vapeur. Un échangeur de chaleur plus petit a un rendement plus élevé en raison de sa taille réduite, prend moins de place et coûte moins cher à l'achat et à l'entretien.
En mesurant la puissance effective demandée sur une période donnée, on peut mieux comprendre l'énergie nécessaire à l'application.
Avant de dimensionner un nouvel échangeur de chaleur, nous venons sur place et mesurons la demande de chaleur sur une période convenue. Nous cartographions les capacités de pointe et les adaptons au processus et au besoin effectif de chaleur. Nous formulons des conseils que vous pouvez immédiatement utiliser pour optimiser ou renouveler votre installation.
En équipant une installation de vapeur existante de capteurs numérique, il devient possible d'effectuer des analyses sur différentes parties de l'installation. Grâce à la collecte et à l'analyse des données, il devient possible de détecter rapidement un comportement atypique et/ou des défauts, y compris de manière prédictive. En outre, des niveaux d'alarme peuvent également être définis pour signaler les problèmes.
La réduction des émissions de carbone, l'augmentation de la production et les économies d'énergie et de coûts sont autant d'avantages que vous pouvez obtenir grâce à une gestion des purgeurs appropriée.
Des purgeurs de condensat en bon fonctionnement et correctement sélectionnés permettent d'éliminer efficacement le condensat de l’installation vapeur.
Avec notre expérience et nos connaissances, nous identifions sur votre réseau vapeur les points où des améliorations peuvent être faites.
Avec des solutions modernes, il est possible de libérer tout le potentiel de votre installation vapeur existante et de la transformer en une centrale de rêve efficace et fiable.
Que vous souhaitiez surveiller le fonctionnement de vos purgeurs ou travailler avec nous pour garantir le bon déroulement de vos processus, notre programme de gestion des purgeurs peut être adapté à vos besoins et vous offrir une solution complète.