Spirax Sarco vient de lancer son débitmètre vapeur TFA (Target Fixed Area), pour des applications demandant des faibles débits vapeur. Ce débitmètre vous permet de mesurer facilement et précisément l’énergie utilisée, de réduire votre consommation vapeur, d’économiser, afin d’optimiser le fonctionnement de votre installation.
Le débitmètre est de type monobloc, il mesure le débit et la température. Il possède un microprocesseur intégré. Il intègre les tables de la vapeur pour donner en temps réel le débit massique et l’énergie fournie. Le TFA est facile à installer, il nécessite une longueur droite minimale. Son temps d’installation est réduit pour augmenter votre productivité.
Le débitmètre TFA est tellement compact qu’il peut être installé même dans des endroits ou l’espace est limité, près des coudes, vannes ou autre composant, sans perdre de précision. Que six diamètres en amont et trois diamètres en aval, de tuyauterie rectiligne et ininterrompue sont nécessaires, afin d’avoir le profil d’écoulement souhaité dans le débitmètre. C’est un avantage important dans la débitmétrie, ou la distance disponible est souvent limitée. Cela réduit d’autant les frais d’installation.
Le TFA a une rangéabilité de 10 sur 1 et est donc parfaitement apte pour mesurer le débit de vapeur saturée et ceci de façon très précis, même pour de faible vitesse. Il ne demande pas de coûteuse modification de tuyauterie (Réduction) pour mesurer les faibles débits. Ceci est un avantage important car la vitesse de la vapeur saturée est de préférence limitée à 35 m/s. Au-dessus de 35 m/s, les risques d’érosion et d’autres dégâts peuvent constituer un problème important.
Le TFA résiste bien à l’érosion et ne nécessite que très rarement un recalibrage, ceci grâce à une surface de passage en acier inoxydable sans arêtes vives. D’autres débitmètres, comme le vortex et la plaque à orifice (diaphragme), ont des arêtes vives qui sont exposées à l’érosion typique de la vapeur saturée. Provoquant des pertes de précision et un besoin de calibration fréquent.
Le TFA est disponible en DN25, DN32, DN40 et DN50 et convient pour des réseaux vapeur saturée jusqu’à 32 bar eff.
Le fonctionnement du TFA est basé sur la force que la vapeur va créer sur une surface fixe du débitmètre. Cette force est mesurée et convertie en un débit massique compensé en intégrant la densité. Ce débit massique est retransmis par signal 4-20 mA et/ou par impulsions. Le signal peut être repris dans un système de gestion d’énergie ou affiché localement, ceci afin de permettre aux utilisateurs d’accéder facilement aux informations.
Le débitmètre TFA répond aux demandes des utilisateurs pour une mesure fiable et précise du débit vapeur, leur permettant ainsi une gestion correcte dans le but d’une réduction d’énergie. Le TFA est parfaitement conçu pour être installé dans les différents secteurs industriels comme l’alimentaire, les Boissons, les hôpitaux, les universités, les bâtiments publics, l’énergie et bien d’autres encore.
Pour plus d'informations, contacter nous: info@be.spiraxsarco.com
Isoler les accessoires vapeur permet de protéger les opérateurs contre les brûlures par contact et de réduire les pertes calorifiques vers l’ambiance. Nous préconisons l’installation de matelas isolants correctement montés sur les accessoires vapeur.
Les débitmètres Spirax Sarco sont précis, fiable et versatiles pour vos mesures de débit vapeur et autres gaz & liquides.
Spirax-Sarco peut vous assister pour calculer les économies réalisées grâce à la diminution de la consommation énergétique par l’utilisation des manteaux isolants.
Un calcul rapide nous donne un retour sur investissement d'un an. Concrètement, l'un des gains le plus rapide et le plus efficace.