Im Unterschied zu anderen Technologien misst der TVA fast den vollständigen Durchflussbereich. Da er den gesamten Dampfverbrauch sogar bei geringen Durchsätzen kontinuierlich erfasst, ermöglicht er ein sehr genaues und umfassendes Dampf-Energiemanagement.
Die Messbereichsweise beträgt 50:1!
Sehr genau – die Messung hilft, Möglichkeiten zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von Emissionen zu identifizieren.
Einfache Integration und Installation – der TVA kann durch seine geringen Abmessungen und die kurzen Ein- und Auslaufstrecken fast überall eingesetzt werden.
Lange Lebensdauer – dank des erprobten und sehr robusten Designs.
Geringe Gesamtbetriebskosten – dank einer schnellen Installation in Kombination mit hoher Zuverlässigkeit.
Größen, Anschlüsse |
|
Technische Daten |
|
DN50, DN80 und DN100 |
|
Schutzart |
IP 65 mit korrekter Kabelverschraubung |
Der TVA ist ein Zwischenflanschgerät, das zwischen den folgenden Flanschen installiert werden kann: |
|
Spannungsversorgung |
24 VDC |
EN 1092 PN16, PN25 und PN40 |
|
Mit optionaler RS 485: 24 VDC |
|
BS 10 Table H |
|
||
ASME B 16.5 Class 150 und Class 300 |
|
Ausgangssignale |
4-20 mA (nicht in Verbindung mit Option RS 485) |
Japanischer Industrie-Standard JIS 20 |
|
Pulsförmiges Ausgangssignal (Vmax 28 V DC, Rmin 10 kW) |
|
Koreanischer Standard KS 20 |
|
Kommunikationsanschluss |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Hinweis: Der TVA Dampfmengenmesser sollte in eine Rohrleitung eingebaut werden, die gemäß EN10216-2/EN10216-5/EN 10220:2002 oder ähnlichen Normen gefertigt wurde. Bei Verwendung anderer Normen kontaktieren Sie bitte Spirax Sarco. |
|
Mit optionaler RS 485: EIA 485 (485C) |
|
|
Werkstoffe |
|||
Einheit |
Bauteil |
Werkstoff |
|
TVA |
Gehäuse |
Edelstahl 1.4408 |
|
Innenteile |
431 S29 / S303 / S304 / S316 |
||
Feder |
Inconel X750 oder gleichwertig |
||
Distanzstück |
Edelstahl Serie 300 | ||
Elektronikgehäuse |
Aluminium LM25 |
||
Drucksensor-Kit |
Kabel |
Polyvinylchlorid (PVC) |
|
Sensorgehäuse |
Edelstahl 1.4301 |
||
Sensor |
Edelstahl 1.4542 |
||
O' ring |
Nitrile Butadiene Rubber (NBR) |
||
Adapter |
Edelstahl 1.4057 |
||
Wassersackrohr und Zubehör |
Rohr |
Phosphatierter Stahl 1.0345 Part.1 1987 CFS 360 (zinc plated / passivated) |
|
Ventil |
Gehäuse |
Stahl 1.0460 |
|
Ventilsitz |
PTFE |
TVA Dampfmengenmesser
Deutsch
SB-P192-01
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Dampfmengenmesser Typ TVA | Deutsch | TI-P192-01 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheat Steam Service | English | TI-P192-01 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | IM-P192-02 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-03 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P192-04 | PDF herunterladen |
Superheat kit for TVA flowmeters | English | IM-P192-07 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam | English | IM-P192-11 | PDF herunterladen |
TVA Dampfmengenmesser für Sattdampf und überhitzten Dampf | Deutsch | IM-P192-11-DE | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards | English | IM-P192-13 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P192-15 | PDF herunterladen |
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P337-51 | PDF herunterladen |