Unser innovativer Dampfmengenmesser Typ TFA wurde dazu entwickelt, die Dampfströmung in kleinen Rohrleitungsnennweiten kostengünstig zu messen. Auf diese Weise können Sie Ihren Energieverbrauch genau abschätzen, Energieeinsparmaßnahmen einleiten und die Leistung in jedem Bereich Ihrer Anlage verbessern.
Größen, Anschlüsse |
|
Werkstoffe |
|
DN25, DN32, DN40 und DN50 |
|
Gehäuse |
Edelstahl Serie 300 |
Flansch gemäß EN1092-1, PN16, PN25 und PN40 |
|
Innenteile |
Edelstahl 431 S29/Serie 300 |
Japanischer Industrie-Standard JIS 20 und koreanischer Standard KS 20 |
|
||
1", 1¼", 1½" und 2" | |||
Flansch ASME B 16.5 Class 150 und Class 300 | Distanzstück | Edelstahl Serie 300 | |
Hinweis: Der TFA sollte in eine Rohrleitung eingebaut werden, die gemäß EN10216-2/EN10216-5/EN 10220:2002 oder ähnlichen Normen gefertigt wurde. Bei Verwendung anderer Normen kontaktieren Sie bitte Spirax Sarco. |
|
Elektronikgehäuse |
Aluminium LM25 |
|
Technische Daten |
|
Schutzart |
IP 65 mit korrekter Kabelverschraubung |
Spannungsversorgung |
24 VDC |
Mit optionaler RS 485: 24 VDC |
|
Ausgangssignal – proportional zum Durchsatz |
4-20 mA (nicht in Verbindung mit Option RS 485) |
Pulsförmiges Ausgangssignal: Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW |
|
Kommunikationsanschluss |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
Mit optionaler RS 485: EIA 485 (485C) |
TFA Dampfmengenmesser
Deutsch
SB-P193-01
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
Dampfmengenmesser Typ TFA | Deutsch | TI-P193-01 | PDF herunterladen |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | TI-P193-01 | PDF herunterladen |
Dokument | Sprache | Referenznummer | Herunterladen |
---|---|---|---|
TFA Dampfmengenmesser | Deutsch | IM-P193-02 | PDF herunterladen |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | PDF herunterladen |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service Essential Installation Guide | English | IM-P193-03 | PDF herunterladen |
TFA Flowmeter Commissioning Flow Chart | English | IM-P193-04 | PDF herunterladen |