Den nye Spira-trolTM Steam-Tight reguleringsventil kombinerer sikker kontrol af dampprocesser og isolering* med dobbelt levetid, hvilket giver en højere produktivitet, mindre nedetid og forbedret produktkvalitet.
Damplækager har en stor indflydelse på dine processer og produktivitet. Spira-trolTM Steam-Tight eliminerer kilden til problemerne og sikrer tætte reguleringsventiler på dit anlæg.
Den nye Spira-trolTM Steam-Tight har et dobbelt sæde, hvilket øger levetiden på dit dampanlæg, forenkler vedligeholdelsen af hele dit driftsanlæg da du kan udføre vedligehold med så lille en indvirkning på produktionen som muligt og dermed reducerer de samlede omkostninger.
*Dampisolering med dobbelt afspærring og udluftning anbefales til al vedligeholdelse og skal installeres på indløbet til alle procesområder. Automatiske ventiler, der anvendes i processen, må ikke bruges til at beskytte personale under vedligeholdelse. Dette inkluderer alle varianter med lineær og kvart drejning.
Video: Se hvordan Spira-trol Steam-Tight virker
1. Fjerner behovet for automatiske
isoleringsventiler (On/off): Spira-trolTM Steam-Tight er sikker og
pålidelig.
2. Eliminer trykudligning: Spira-trolTM Steam-Tight lækker ikke damp, hvilket reducerer hyppigheden af sikkerhedsventil-løft.
3. Beskytter din produktkvalitet: Spira-trolTM Steam-Tight eliminerer damplækage, der forårsager ukontrolleret opvarmning af dine processer med ødelæggelse og påbrænding af produktet til følge
4. Øger varmevekslerens ydeevne: Spira-trolTM Steam-Tight er fleksibel efter dine behov. Hurtige skift af interne dele betyder, at Spira-trolTM Steam-Tight kan tilpasses ændrede procestilstande uden at fjerne den fra linjen.
5. Forbedrer bæredygtighed og reducer energiforbruget: Spira-trolTM Steam-Tight kan reducere CIP-frekvensen og "skjulte" HEX-tab.
6. Beskytter dit varmeoverføringsudstyr: Spira-trolTM Steam-Tight reducerer tilsmudsning af vekslerplade overflade, hvilket sikrer, at din proces kører længere og mere effektivt.
7. Forbedrer køleeffektivitet: Spira-trolTM Steam-Tight lækker ikke og ødelægger dermed ikke din kølecyklus, hvilket reducerer cyklustider og behov for service.
Har du en Spira-trol ventil af ældre dato (<5 år), kan du med fordel opgradere den med et "Double Life Steam Tight Kit". Kontakt os og hør nærmere.
Dobbelt levetid sammenlignet med konventionelle ventiler**
Vedligeholdelse med minimerede driftsforstyrrelser
Intet krav til specialværktøj
Intet behov for at fjerne ventilen fra ledningen
** forudsætter de korrekte betingelser for damp
- Pasteurisering
- Varmevekslere
- Sterilisering
- Kappe-beholdere
- Fordampere
- Kogegryder
- HVAC
Størrelser: DN15-100
Materialer: SG-jern, kulstofstål, rustfrit stål (specielle materialer efter anmodning)
Forbindelser: PN16-40, ASME 150-300, BSTR, NPT
Bredt KV- og cv-område
Vendbart sæde:
Vedligeholdelse uden driftsforstyrrelser
Enkel optimering af anlæggets produktionskapacitet
Velegnet til damptryk til 19 bar g / 275 psi g
Egnet til damptemperaturer op til 220 grader Celcius/ 428 grader Fahrenheit
Udfør sikker vedligehold af dit dampsystem med vores brede udvalg af damp isolationsventiler.
Vi kan renovere dine ventiler, så de igen virker upåklageligt - nogle gange endda on-site.
Her har du muligheden for at lytte til vores specialist Darren Silverthorn, som besvarer spørgsmål om reguleringsventiler.
Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger.
Nyt og omfattende 3D CAD bibliotek, med opdaterede og udførlige produktdata, nye søgefiltre, over 60 forskellige CAD filformater og “Send tilbud” funktion.
Det er afgørende at dit dampsystem indeholder det korrekte udstyr, men hvis installation og idriftsættelse ikke udføres rigtigt, kan det betyde en dårligere ydeevne for anlægget.