Vandudladere: Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Hurtig og nem installation af vandudladere.
Se video om STS17.2
Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere. Den kompakte løsning er optimal, fordi man kan installere kuglehaner, snavssamler og kontraventil med kun 2 samlinger. En standardopsætning indeholder normalt mere end 6 samlingspunkter, som vil kunne give anledning til utætheder.
STS17.2 giver mulighed for hurtigt at lukke af for vandudladeren, og derefter foretage udskiftning. Det betyder minimal belastning af service-personel og at man har frihed til let at renovere / udskifte vandudladere hurtigt. Det vil sige lavere udgifter til vedligeholdelse samt færre driftsstop, og ikke mindst unødigt energispild. Man kan udskifte en defekt vandudlader monteret på STS17.2 på ca. 4 minutter. Alle vandudlader typer fås til STS17.2.
En defekt vandudlader kan koste mange penge i energispild. En ½" defekt vandudlader med ventilsæde på 3 mm lysning, med arbejdstryk 6 bar og ved 8.400 drift timer om året, spilder op mod 40 tons damp pr. år og med en pris på kr. 250,00 pr. produceret tons damp, svarer energitabet til kr. 10.000,00.
Co2 udledningen er 6 tons (baseret på naturgas som brændsel).
Vores serviceteknikere kan hjælpe med at lokalisere dine defekte vandudladere. Læs mere om vores vandudlader surveys.
Se hvor hurtigt du kan udskifte en Spirax Sarco vandudlader
Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger.
Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med et unikt pladsbesparende design, der betyder hurtigere installation og færre samlinger.
Spirax Sarco har en kompakt "all-in-one" løsning, når det handler om installation af vandudladere.
Vi kan renovere dine ventiler, så de igen virker upåklageligt - nogle gange endda on-site.
Udfør sikker vedligehold af dit dampsystem med vores brede udvalg af damp isolationsventiler.
Her har du muligheden for at lytte til vores specialist Darren Silverthorn, som besvarer spørgsmål om reguleringsventiler.