Search results

Please find your search results below.  Filtering by location will help you find the most relevant information:

Viser 871-880 ud af 1192 resultater

Robinet à tournant sphérique TSA 31V ISO DN50 au DN200 DIN PN16 (F1 et F4)

Le TSA31V ISO est un robinet à tournant sphérique 2 pièces à passage intégral. Il est conçu en tant que robinet d'isolement et non pas en tant que vanne de contrôle. Il peut être utilisé avec la majorité des fl uides industriels, incluant la vapeur, les condensats, l'eau, l'huile, les gaz et d'autres fl uides sous les conditions limites de fonctionnement. Le TSA31V ISO a un kit de montage ISO suivant la norme ISO 5211 et est antistatique en standard pour la version avec brides DIN.

Media Library

Français
PDF - Teknisk information

Actionneur TN2000 - DN15-100

Les actionneurs pneumatiques TN2000 sont conçus pour fonctionner sur les vannes de régulation Spira-trolTM du DN15 au DN100. Ces actionneurs sont disponibles en 3 versions : simple effet (avec ressort), double effet (avec ressort) et double effet sans ressort pour répondre aux exigences des installations industrielles variées et dans une large gamme d'applications.

Media Library

Français
PDF - Teknisk information

Robinet a Soupape GSA3S

Description Les robinets type GSA3 S sont des robinets à soupape à soufflet de classe PN63 et PN100 en acier carbone ou en acier allié à chapeau boulonné et tige montante.

Media Library

Français
PDF - Teknisk information

Vannes de régulation thermostatiques en bronze KX51 et KY51

Les clapets de retenue type KS160 sont des clapets à battant à chapeau autoclave PN160 pour montage sur une tuyauterie horizontale.

Media Library

Français
PDF - Teknisk information

Utbildning och kurser

Välutbildad personal är A och O när det gäller att uppnå ett säkert, hållbart och optimerat ång- och kondensatsystem. Vi på Spirax Sarco kan utbilda dig och dina medarbetare i hur man designar, installerar, underhåller och optimerar ett ång- och kondensatsystem, med utgångspunkt antingen i vår grundkurs eller anpassat efter era specifika behov. Vi har möjlighet att erbjuda kurser både i någon av våra kombinerade ånglabb och kurslokaler i Norden eller på plats hos er. 

/global/sv-SE/training

Utbildning och kurser

Sweden (Sverige)
Webpage

Genvinding af flashdamp

Mange producenter bruger damp på deres anlæg. Dampsystemer kan stå for mere end halvdelen af et anlægs energiomkostninger, og hvis det er dårligt styret, kan det spilde meget energi og vand. Hent e-guiden om hvordan du genvinder flash damp og opnår energibesparelser. 

/global/da-DK/news/genvinding-af-flashdamp

Viden om

Denmark (Danmark)
News

Podcasts: Talk Steam To Me

Lytt til denne podcast-serien hvis du er interessert i å forbedre bærekraft, oppnå energibesparelser, forstå kondensatgjenvinning, viktigheten av dampkvalitet, beste praksis for utforming av dampsystemer i din bransje og mange andre nyttige damptekniske emner.

/global/nn-NO/news-landing/podcasts-talk-steam-to-me

Nyheter

Norway (Norge)
News

AVC32 - Thermostatische ontluchter voor stoom - Drukevenwicht - Staal PN40

Stalen reviseerbare thermostatische drukevenwichtontluchter voor gebruik op stoom. Hij is voorzien van een ingebouwde vlakke filterzeef en heeft aansluitingen in lijn. Alle drukhoudende onderdelen zijn vervaardigd door TÜV-gekeurde leveranciers en dit volgens AD-Merkblatt WO/TRD 100.

Media Library

Nederlands
PDF - Teknisk information

C2 - Sondekamer

Indien het niet wenselijk of niet mogelijk is de sondes voor niveaucontrole en alarmen direct in de ketel te plaatsen, wordt ge-bruikt gemaakt van de C2 sondekamer van Spirax-Sarco. De sondekamer C2 heeft stoom- en wateraansluitingen DN25 EN 1092 PN40. Om de sonde te monteren, 1/2”BSP, is een re-duceerstuk van 1”BSP naar 1/2”BSP nodig.

Media Library

Nederlands
PDF - Teknisk information

IP2M, IP2AM and IP2DM Monnier International Compressed Air Filter/Regulators

The IP_M range of Monnier international compressed air filter/ regulators provide high quality compressed air with accurate pressure control for general purpose pneumatic systems.

Media Library

English
PDF - Teknisk information