Клапан DBB3 представляет собой два клапана в одном корпусе. Монтажный размер клапана DBB3 равен монтажному размеру обычного клапана.
Клапан предназначен для работы с такими средами как пар, конденсат, вода.
Размер и тип соединений |
||
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80 и DN100. |
||
Фланцевое соединение EN 1092 PN40 или ANSI B 16.5 класс 300. |
||
Монтажный размер соответствует BS EN 558:2008. |
Рабочий диапазон (ISO 6552) PN40 |
||
|
Корпус соответствует нормали |
PN40 |
PMA Максимальное допустимое давление |
40 бар (изб.) при 0 °C |
|
TMA Максимальная допустимая температура |
400 °C при 24 бар (изб.) |
|
Минимальная допустимая температура |
-10 °C |
|
PMO Максимальное рабочее давление на насыщенном паре |
30,4 бар (изб.) |
|
TMO Максимальная рабочая температура |
400 °C при 24 бар (изб.) |
|
Минимальная рабочая температура (примечание: для получения информации о минимальной рабочей температуре проконсультируйтесь со специалистами Spirax Sarco |
-10 °C |
|
Давление холодного гидроиспытания: |
60 бар (изб.) |
ANSI 300 |
||
|
Корпус соответствует нормали |
ANSI 300 |
PMA Максимальное допустимое давление |
51 бар (изб.) при 37,7 °C |
|
TMA Максимальная допустимая температура |
425 °C при 28 бар (изб.) |
|
Минимальная допустимая температура |
-29 °C |
|
PMO Максимальное рабочее давление при работе на насыщенном паре |
41,6 бар (изб.) |
|
TMO Максимальная рабочая температура |
425 °C при 28 бар (изб.) |
|
Минимальная рабочая температура (примечание: для получения информации о минимальной рабочей температуре проконсультируйтесь со специалистами Spirax Sarco |
-29 °C |
|
Давление холодного гидроиспытания: |
77 бар (изб.) |
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
TI-P184-08
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09