Мы понимаем, что эффективное использование тепловой энергии и надежность оборудования являются очень важными в инженерных решениях, используемых в больницах.
Наша линейка оборудования и решений разработана, чтобы максимизировать эффективность вашей пароконденсатной системы, начиная от котельной, далее через систему распределения пара и, наконец, до системы сбора и возврата конденсата.
Spirax EasiHeat™
Ниже приведены некоторые из процессов, где мы можем помочь:
Рекуперация тепла.
Мониторинг и планирование.
Производство горячей воды.
Автоматизация котельной.
Наши технические эксперты также могут предложить рекомендации и продукцию для повышения качества эксплуатации и надежности специфических применений пара, таких как:
Стерилизация.
Увлажнение воздуха в помещениях.
Подготовка сжатого воздуха.
Производство “чистого” пара.
"Нам было легко принять решение о переходе на системы EasiHeat, ведь мы знали, что они идеально подходяь для этого проекта."Брайан Колли, инженер-энергетик, специалист по охране окружающей среды, больница Leighton Узнать больше об успешном сотрудничестве
Паровой фильтр CSF16 – это высокоэффективный фильтр, используемый для удаления из пара твердых загрязняющих частиц и предназначенный для установки на горизонатальном паропроводе.
Автоматические системы продувки котловой воды, которые непрерывно контролируют уровень содержания растворенных твердых веществ в котловой воде и при необходимости выполняют ее продувку.
Двухпортовые односедельные регулирующие клапаны SPIRA-TROL доступны в различных материалах корпусов и размерах вплоть до DN100 / 4". EN или ASME/ANSI.
Heat exchanger upgrade cuts Leighton Hospital’s water heating costs by 15%.
Switching to EasiHeat delivers 15% energy savings at Aberdeen Royal Infirmary.
Regional medical center increases steam system reliability and efficiency by standardising steam solutions.
Instant Hot Water Package Replaces Tanks for Five-Figure Annual Savings.