Регулирующие клапаны

Masthead background

Преимущества

Calipers

Точное регулирование

Multiple arrows icon

Линейка решений

Anvil 2

Надежная конструкция

Обзор

Широкий выбор регулирующих клапанов, подходящих для различных областей применения.

Spira-trol Control Valve Maintenance

Листы технической информации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
'C' Series Valve Spares English TI-F12-22 Загрузить файл в формате PDf
'C' Series Valve Options English TI-F12-23 Загрузить файл в формате PDf
QLM and QLD Series Three-port Control Valves English TI-P359-14 Загрузить файл в формате PDf
Соленоидный клапан типа DM, применяемый с поршневыми пневмоприводами клапанов серий PF6_G и PF51G Russian TI-P373-04 Загрузить файл в формате PDf
Клапаны серии PF6 с поршневыми пневмоприводами Russian TI-P373-13 Загрузить файл в формате PDf
Клапаны с поршневыми пневмоприводами серии PF51G Russian TI-P373-14 Загрузить файл в формате PDf
Регулирующие клапаны серии PМ6 с поршневыми пневмоприводами Russian TI-P373-17 Загрузить файл в формате PDf
Ограничение применения по давлению и температуре для регулирующих клапанов Russian TI-S24-41 Загрузить файл в формате PDf
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Загрузить файл в формате PDf
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Загрузить файл в формате PDf
Spira-trol Two-port Control Valves - EN Standard LE, LF and LL DN15 to DN100 and ASME Standard LEA, LFA and LLA 1/2" to 4" English TI-S24-70 Загрузить файл в формате PDf

Инструкции по монтажу и эксплуатации

Документ Язык Регистрационный номер Загрузить
Spiratrol EL5000 Series Electric Linear Actuators English IM-P321-06 Загрузить файл в формате PDf
Клапаны BCV DN15 - DN50 Russian IM-P403-103 Загрузить файл в формате PDf
Регулирующие клапаны серии Spira-Trol типа "K" и "L" Russian IM-S24-42 Загрузить файл в формате PDf
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Загрузить файл в формате PDf

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами

Мы поможем вам найти для вас подходящее решение