Spirax Sarco - ведущий поставщик комплексных решений для пароконденсатных систем в различных отраслях промышленности: при производстве продуктов питания и напитков, лекарственных препаратов и для оборудования системы здравоохранения.
Они начнут свою работу с того, что в деталях выяснят, что именно необходимо вам и вашим клиентам. Благодаря этому вы сможете выбрать наиболее оптимальное комплексное решение для ваших покупателей.
Локальная поддержка в 62 странах
1300 инженеров Spirax Sarco работают по всему миру в 40 отраслях промышленности.
Они применяют накопленные знания и навыки для проектирования комплексных, понимая потребности ваших заказчиков.
Работая с нами, вы получите доступ к 40 учебным центрам по всему миру, что позволит вам совершенствовать свои знания о пароконденсатных системах и оказывать более квалифицированную поддержку своим клиентам.
Подберем решение под ваши задачи
Spirax Sarco - поставщик высококачественного и надежного оборудования, которое обеспечит вашим клиентам оптимальную работоспособность системы, снизив риск внеплановых простоев до минимума.
Наши инженерные решения соответствуют локальным нормативным требованиям и стандартам в области безопасности, охраны труда и окружающей среды.
Возможность доставки оборудования во множество стран мира и присутствие локальных инженеров для экспертного сопровождения решений поможет вам на всех этапах реализации проектов.
Надежность поставок
Девять производств на четырех континентах своевременно поставляют оборудование заказчикам, а также на склады локальных представительств по всему миру.
Именно это позволяет вашим клиентам оперативно приобретать оборудование при необходимости обновления или замены.
Компания Spirax Sarco накопила колоссальную историю работы с паром. Инженеры компании обеспечили Tetra Pak своевременной поддержкой по всему миру, что применяется на всех этапах реализации решения: от проектирования комплексной системы и её поставки, до ввода оборудования в эксплуатацию и его последующего обслуживанияLars Hansson – Global Product Manager, Tetra Pak Processing Systems
надежные и высокопроизводительные системы регулирования – от простых регуляторов прямого действия до сложных систем – для контроля и регулирования давления и температуры, соответствующие техническим требованиям и требованиям безопасности.
повысьте эффективность своего оборудования благодаря использованию наших решений по сбору, возврату и повторному использованию конденсата.
эффективные решения для передачи тепла и генерации чистого пара повышают качество и производительность системы всей системы.
Spirax Sarco предлагает технические решения по использованию пара в больницах и учреждениях здравоохранения, включая технологические процессы стерилизации, увлажнения и кондиционирования воздуха.
Пароконденсатное оборудование Spirax Sarco помогает фармацевтическим фабрикам обеспечить соблюдение нормативных требований, повысить контроль за технологическим процессом и повысить процент повторного использования энергии.
Воспользуйтесь широкой линейкой расчетных программ и инструментов для расчета параметров пароконденсатной системы.
Van Aarsen make and sell state of the art machinery for the production of animal feed. They were seeking a new partner to reduce maintenance costs, improve delivery times and provide a fit for purpose solution.
Spirax Sarco has recently worked with Valmet on a project for a new board machine. With a wire width of 11,700 mm and design speed of 2000 m/min, it will be one of the world’s widest and fastest board machines after start-up in 2021.
Spirax Sarco and The Sanmartin Group in Argentina are developing and delivering cost savings and energy efficiency as a part of their collaboration.