Мы стремимся к долгосрочным партнерским отношениям с нашими клиентами в фармацевтической промышленности, имеем большой опыт работы этой отрасли, поэтому наши клиенты выбирают именно нас.
Мы можем помочь в вопросах: Соответствия современным требованиям производства.
Технологического контроля.
Технологической надежности и стабильного качества, снижение брака.
Снижения времени простоя и перенастройки.
Рекуперации тепла.
Наше оборудование и решения гарантированно отвечают строгим требованиям фармацевтики, например:
Оборудование из нержавеющей стали 316L согласно стандартам отрасли.
Самодренирующаяся конструкция всех изделий исключает наличие застойных зон.
Изделия спроектированы с соответствии с требованиями 3-As и EHEDG, а также одобрены к применению FDA.
"Хорошо, когда отношения с поставщиком складываются так удачно! Мы сделали правильный выбор, остановившись на Spirax Sarco."Артур Бернеттт, руководитель инженерно-технической группы, Catalent Узнать больше об успешном сотрудничестве
STERI-TROL – это 2-портовый регулирующий клапан углового типа, оснащенный пневматическим приводом и подходящий для широкого спектра применений в пищевой промышленности, пивоварении и производстве напитков, системах высокой чистоты.
SVL488 – это высокопроизводительный предохранительный клапан полного подъема из нержавеющей стали, который сконструирован в соответствии со стандартами AD Merkblatt A2 и TRD 421 и подходит для использования в системах высокой чистоты и с такими средами как чистый пар и инертный газ.
M70i (от 1/2" до 2") и M80i (от 2 1/2" до 4") – это шаровые краны из нержавеющей стали 316L, сконструированные в соответствии со стандартами ASME BPE для применения в фармацевтической, биотехнологической и других отраслях высокой чистоты.
Термостатический капсульный конденсатоотводчик BT6 из нержавеющей стали 316L предназначен специально для использования в системах чистого и апирогенного пара, включая стерилизационные барьеры, неразборную мойку/ стерилизацию, дренажи производственных емкостей, стерилизаторов и автоклавов, а также дренажи магистральных паропроводов.
Easiheat heat exchange package delivers energy savings and more available floor space for Alcon.
Easiheat heat exchange packages improves energy savings, staff safety and cuts operational costs at pharmaceutical company.