BSA3HP – это высококачественный запорный клапан с сильфонным уплотнением, гарантирующий полное отсутствие протечек, изготовленный из углеродистой стали и рассчитанный на номинальное давление до PN100 и ASME класса 600.
Конструкция клапана обеспечивает быстрое и простое техническое обслуживание, сводя к минимуму время простоя оборудования. В клапанах используется многослойный сильфон из нержавеющей стали.
Типоряд и дополнительные опции |
Размер и тип соединений |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 и DN100. | ||
Фланцевое соединение EN 1092 PN100 и ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" и 4". | |||
Фланцевое соединение ASME класс 600 | |||
Рабочий диапазон и ограничение применения (ISO 6552) |
|||
A - B - C PN100 |
|||
|
Корпус соответствует нормали | PN100 | |
PMA Максимальное допустимое давление | 100 бар (изб.) при 50 °C | ||
TMA Максимальная допустимая температура |
400 °C при 59,5 бар (изб.) | ||
Минимальная допустимая температура | |||
PMO Максимальное рабочее давление на насыщенном паре | 70,5 бар (изб.) при 287,3 °C | ||
TMO Максимальная рабочая температура | 400 °C при 59,5 бар (изб.) | ||
Минимальная рабочая температура | -10 °C | ||
Давление холодного гидроиспытания: | 150 бар (изб.) | ||
A - D - E класс 600 |
|||
|
Корпус соответствует нормали | Класс 600 | |
PMA Максимальное допустимое давление | 102,1 бар (изб.) при 38 °C | 1481 фунт/кв. дюйм (изб.) при 100 °F | |
TMA Максимальная допустимая температура | 425 °C при 57,5 бар (изб.) | 797 °F при 834 фунт/кв. дюйм (изб.) | |
Минимальная допустимая температура | -29 °C | -20 °F | |
PMO Максимальное рабочее давление на насыщенном паре | 79,8 бар (изб.) при 295,8 °C | 1156 фунт/кв. дюйм (изб.) при 564,4 °F | |
TMO Максимальная рабочая температура | 425 °C при 57,5 бар (изб.) | 797 °F при 834 фунт/кв. дюйм (изб.) | |
Минимальная рабочая температура | -29 °C | -20 °F | |
Давление холодного гидроиспытания: | 154 бар (изб.) | 154 бар (изб.) |
Основная сфера применения – в составе встраиваемого охладителя пара. Для типичной установки охладителя пара необходима запорная арматура – как для паропроводов, так и для трубопроводов охлаждающей воды. BSA3HP – это идеальное решение для использования на блоках охладителя пара ASME класса 600.
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
TI-P184-15
BSA3HP Bellows Sealed High Pressure Stop Valve
English
IM-P184-17