Наши запорные клапаны с сильфонным уплотнением обеспечивают безопасность установки и экономию энергии за счет полного исключения утечек через уплотнения штока.
Гарантируется полное отсутствие протечек, что обеспечивает соответствие клапанов BSA требованиям международного законодательства в области выбросов.
Размер и тип соединений |
Рабочий диапазон и ограничение применений – EN 1092 и EN 12516-1 |
|
DN200, DN250, DN300, DN350 и DN400 |
|
|
EN 1092 и EN 12516-1 PN16, PN25 и PN40 | ||
Материалы |
||
Деталь |
Материал |
|
Корпус | Сталь | 1.0619+N |
Крышка | Сталь | vvvv1.0619+N |
Седло | A105 и стеллит |
|
Плунжер | Нержавеющая сталь |
DIN 17440 X30 Cr13 и стеллит |
Сильфон | Нержавеющая сталь |
DIN 17440 X6 Cr Ni Ti 1810 |
Шток | Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Гайки | Сталь |
ASTM A194 2H |
Шпильки | Сталь | ASTM A193 B7 |
Прокладка | Графит, армированный нержавеющей сталью | |
Маховик | Углеродистая сталь | DDN200 и DN250 |
Чугун | DN300 – DN400 | |
Диск | Нержавеющая сталь | ASTM A276 304 |
Стороная гайка | Нержавеющая сталь | |
Балансировочная втулка | Нержавеющая сталь |
DIN 17440 x 30 Cr13 и стеллит |
Шайба | ASTM A276 304 | |
Уплотнение штока | Графит |
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
TI-P184-18
BSA3-BD and BSA6-BD Bellows Sealed Stop Valves
English
IM-P184-19