TVA Medidor de Vazão para serviços em vapor saturado e superaquecido

Masthead background

Visão geral

Medição precisa e confiável de todo o seu fluxo de vapor. Ao contrário de outras tecnologias, o Medidor de Vazão TVA permite que você meça a faixa de vazão completa. Permite um gerenciamento de energia do vapor preciso e abrangente, pois cobre toda faixa de fluxo de vazão mínimo e máximo. Mede toda a sua faixa de fluxo de vapor -rangeabilidade 50:1 considerando boas práticas de velocidade do vapor em linha. Altamente preciso - a medição ajuda a identificar oportunidades de economia de energia e de redução de desperdício. Fácil integração e instalação - dentro de sistemas de controle e também do meio físico de tubulação existente Longa vida operacional - projeto comprovado e altamente robusto que oferece excelente confiabilidade Baixo custo de aquisição - com instalação rápida combinada com excelente confiabilidade.

Ilustração técnica

TVA Medidor de Vazão para serviços em vapor saturado e superaquecido

Projetado para uso em vapor saturado e superaquecido (com o kit de sensor de pressão específico) e opera com princípio de área variável medindo a força produzida em um cone móvel pelo fluxo de fluido. Esta força é então convertida em uma vazão mássica compensada por densidade e é transmitida através de uma saída de laço  (loop único) 4 - 20 mA e saída pulsada Os medidores de vazão TVA também incorporam uma função de fluxo totalizado e comunicações Modbus EAI 232C (RS 232) ou EAI 485C (RS485).

Tech promo

Informação Técnica

Tamanhos e Conexões

 

Dados técnicos

DN50, DN80 e DN100

 

Índice de Proteção

IP65 com prensa-cabo correto

O medidor de vazão TVA conexão wafer é adequado para montagem entre flanges conforme normas de conexões

 

Fonte de alimentação

Alimentação em laço

EN 1092 PN16, PN25 e PN40

 

com opcional RS485 24VDC

BS 10 Tabela H

 

ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300

 

Saídas

4-20mA (não é disponível com a opção RS485)

Norma Industrial Japonesa JIS 20

 

Saída Pulsada (Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW)

Norma Coreana KS 20   

 

Porta de comunicação

Modbus EIA 232C (RS 232C)

Nota: O medidor de vazão TVA da Spirax Sarco deve ser instalado em tubulações fabricadas de acordo com as normas BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 ou EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalente. Para sistemas com diferentes padrões / schedules, por favor entrar em contato com a Spirax Sarco.

 

com opcional RS485 EIA 485 (RS 485C)

 

 

Materiais

Unidade 

Parte

Material

TVA

Corpo do medidor de vazão 

Aço Inox S.316 1.4408 CF8M
Aço Inox S.316 1.4408 CF8MInternos 431 S29 / S303 / S304 / S316
Mola  Inconel X750 ou equivalente
Haste do medidor de vazão  Aço Inox série 300
Invólucro do sistema eletrônico  Alumínio LM25

Kit de detecção de pressão

Cabo

Cloreto de polivinil (PVC)

Caixa do sensor

AISI 304 Aço Inox 1.4301

Sensor

AISI 630 Aço inox 1.4542

Anel

Borracha de Acrilonitrila-Butadieno (NBR)

Adaptador

AISI 431 Aço inox 1.4057

Montagem do tubo sifão de alta pressão

Tubo

Aço Carbono BS 3602: Parte 1 1987 CFS 360 (zincado/ passivado)

Válvula

Corpo

Aço Carbono

Sede

PEEK/ Polymain


Instalação Típica

Manual de Instalação e Manutenção

Documento Idiomas Número Referência Baixar
Superheat kit for TVA flowmeters English IM-P192-07 Baixar PDF
TVA Flowmeter Commissioning Flow Chart English IM-P192-03 Baixar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam English IM-P192-11 Baixar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service Essential - Installation Guide English IM-P192-04 Baixar PDF
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service with Version 9 Software Onwards English IM-P192-13 Baixar PDF
TVA Flowmeter for Saturated Steam Service English IM-P337-51 Baixar PDF

Contate-nos para saber mais

Ajudaremos a encontrar a solução certa para você