O medidor de vazão inovador TFA foi projetado para atender aos desafios de monitorar o fluxo de vapor em pequenas linhas, para avaliação precisa do uso de energia auxiliando a reduzir o consumo e melhorar o desempenho em todas as áreas da sua fábrica.
Tamanhos e Conexões |
|
Materiais |
|
DN25, DN32, DN40 e DN50 |
|
Corpo do medidor de vazão |
Aço Inox série 300 |
<span">Flange EN 1092-1 PN16, PN25 e PN40</span"> |
|
Internos |
Aço Inox 431 S29 / série 300 |
<span">Norma Industrial Japonesa JIS 20 e Norma Coreana KS20</span"> |
|
||
1", 1¼", 1½" e 2” |
|
||
Flange ASME B 16.5 Classe 150 e Classe 300 |
|
Haste do medidor de vazão |
Aço Inox série 300 |
Nota: O medidor de vazão TFA da Spirax Sarco deve ser instalado em tubulações fabricadas de acordo com as normas BS 1600, ASME B 36.10 Schedule 40 ou EN 10216-2 / EN 10216-5 equivalente. Para sistemas com diferentes padrões / schedules, por favor entrar em contato com a Spirax Sarco. |
|
Invólucro do sistema eletrônico |
Alumínio LM25 |
|
Dados técnicos |
|
Índice de Proteção |
IP65 com prensa-cabo correto |
Fonte de alimentação |
Alimentação em laço |
com opcional RS485 24VDC |
|
Saídas – proporcional ao fluxo de massa ou energia |
4-20mA (não é disponível com a opção RS485) |
Saída Pulsada Vmax 28 Vdc Rmin 10 kW |
|
Porta de comunicação |
Modbus EIA 232C (RS 232C) |
com opcional RS485 EIA 485 (RS 485C) |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | TI-P192-01 | Baixar PDF |
TVA Flowmeter for Saturated and Superheated Steam Service | English | TI-P192-01 | Baixar PDF |
Documento | Idiomas | Número Referência | Baixar |
---|---|---|---|
TFA Flowmeter commissioning flow chart | English | IM-P193-04 | Baixar PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-02 | Baixar PDF |
TFA Flowmeter for Saturated Steam Service | English | IM-P193-03 | Baixar PDF |