Lekker reguleringsventilene dine? Sitter de fast? Eller har de sluttet å virke? Har du vurdert å gå over ventilene dine?
Spirax Sarco tilbyr ventilinspeksjon, reparasjon og trykktesting. Overhaling av ventiler utføres i vårt fullt utstyrte verksted, hvor vi også kan kalibrere og resertifisere ventiler.
Vi kan betjene og vedlikeholde alle våre egne ventiler, samt ventiler fra andre leverandører, inkludert:
- Reguleringsventiler
- Kuleventiler
- Belgtettende stengeventiler
- Sikkerhetsventiler*
* Mange forsikringsselskaper krever at sikkerhetsventiler på kjeler skal vedlikeholdes årlig og halvårlig på annet trykkrelatert utstyr.
Hvis mulig tilbyr vi service på stedet av ventiler. Kontakt oss og finn ut mer om mulighetene.
Hvordan utvider du ventilytelsen?
I industrien, vil kostnadene alltid være en viktig faktor å vurdere. Som de sier, "det er de små tingene som utgjør en stor forskjell", og i mange tilfeller er det de små tingene som kan ende opp med å spare en liten formue, ikke minst når det kommer til ventiler. Sammenlignet med å kjøpe helt nye ventiler, kan kostnadene ved renovering være langt mer attraktivt enn kostnadene for utskifting - forutsatt at alternativet er tilgjengelig selvfølgelig!
Renoveringskostnadene kan i gjennomsnitt være 50 til 70 % av kostnadene for en ny ventil, men kan også være så lite som 30 %.
Hvis det gjøres regelmessig, vil du holde et øye med systemets tilstand og derfor være et skritt foran eventuelle driftsfeil – noe som gjør det lettere å planlegge vedlikehold i stedet for bare å bedrive brannslukking når feil oppstår.
Du trenger ikke å bekymre deg for potensiell nedetid/driftsstans når ventilene følger oppsatt vedlikeholdsprogram.
Vi følger selvfølgelig alltid sertifiserte prosesser når vi renoverer ventilene dine, slik at systemet ditt overholder ISO- og API-forskrifter som standard. Dette betyr at så lenge du holder følger vedlikeholdsprogrammet, kan du være sikker på at anlegget ditt fungerer trygt og i henhold til standarder. I tillegg er vårt spesialiserte ventilrekondisjoneringsverksted fullt akkreditert, vi kan også utføre vedlikehold/renovering på site.
Når du velger å få ventilene renovert, kan du forbedre systemets pålitelighet. Hvis du sørger for at ventilene dine vedlikeholdes regelmessig, vil du lettere kunne vurdere tilstanden til systemet ditt. Det er ingen tvil om at ventiler er en viktig del av ethvert system, så hvis de brukes og vedlikeholdes riktig, kan du høste fordelene av forbedret pålitelighet og effektivitet.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Benytt anledningen til å vurdere den nyeste dampteknologien som er tilgjengelig når du oppgraderer ditt dampanlegg. Ved å samarbeide med våre dampeksperter kan vi hjelpe deg med å prosjektere en løsning som beviser at du oppnår avkastning på din investering.
Hvorfor er det viktig at kondenspottene dine er i god stand? Les brosjyren, den vil gi deg svaret.
Kondensatpotter: Spirax Sarco har en kompakt "alt-i-ett"-løsning når det kommer til installasjon av kondensatpotter.
Få svar på spørsmålene dine om reguleringsventiler
Etter å ha investert i et nytt anlegg eller en oppgradering, vil du beholde det i god stand så lenge som mulig. Vi kan bistå med reparasjon- og vedlikeholdsarbeid på vårt utstyr for å sikre optimal drift.