Stengeventiler er avgjørende uansett om du trenger å avlede mediet eller stenge systemet for trygt vedlikehold av utstyret ditt.
Ventilene er produsert i henhold til strenge spesifikasjoner for fullstendig og sikker stengning, samt mindre vedlikehold.
Våre belgtettende stengeventiler er designet for å opprettholde anleggssikkerheten og spare energi ved å eliminere lekkasje gjennom ventilspindel.
Seteventiler med bronsehus i en rekke størrelser.
Stempelventiler i karbonstål for bruk i anlegg med damp, kondensat og andre medier. Gjenget eller sveiset tilkobling.
Isolasjonsventiler brukes til å lede prosessmedier, forenkle vedlikehold, fjerning av utstyr samt avstengning av linjer. Isolasjonsventiler er en nøkkelkomponent i ethvert væskesystem ettersom de brukes til å stoppe væskestrømmen inn i et spesifikt område av systemet. De er også noen ganger brukt til å kontrollere væskestrømmen manuelt. Den europeiske standarden EN 736-1:1995 skiller mellom avstengnings-, regulerings- og kontrollventiler som følger:
Stengeventiler: En ventil beregnet for bruk kun i lukket eller helt åpen stilling.
Kontrollventiler: En ventil beregnet for bruk i alle posisjoner mellom lukket og helt åpen.
Kontrollventiler: En motordrevet enhet som endrer væskestrømningshastigheten i et prosesskontrollsystem.
Vi fører et stort utvalg av stengeventiler for å kunne tilby våre kunder et produkt for alle bruksområder og for forskjellige driftsforhold.
Når du skal velge den beste stengeventilen for din applikasjon, er det flere faktorer som spiller inn: Størrelsen på røret, trykk og temperatur, bruker du et medium som er eroderende? Når du har svart på disse spørsmålene, vil det være lettere for deg å finne den riktige stengeventilen for dine behov. Våre dampeksperter vil selvsagt gjerne veilede deg.
Kuleventiler: En kuleventil vil passe de fleste avstengningsbehov og stenger 100 % tett. Produsert etter strenge spesifikasjoner, gir Spirax Sarco kuleventiler tett avstengning og lite vedlikehold. Vi fører et bredt spekter av størrelser, materialer og design, noe som betyr at det alltid finnes en variant som passer din applikasjon. Kuleventiler er enkle å betjene og vedlikeholde.
Belgtettende seteventiler: Denne typen stengeventil er den ultimate løsningen for av/på-behov, og er også en miljøvennlig løsning. Våre belgtettende seteventiler er utformet for å opprettholde anleggets sikkerhet og spare energi ved å eliminere lekkasje av spindeltetningene. Ventiler av denne typen oppfyller de strengeste utslippslovgivningene og garanterer en sikker installasjon. Du vil kunne spare energi samtidig som du får en bærekraftig løsning hvor null utslipp er garantert.
HV3 stoppventiler: Denne typen stengeventil er laget av bronse og finnes i flere størrelser. Det er en meget robust stengeventil som er sikker og nøyaktig og har lave kostnader.
Skråseteventiler: Rørgjenger og sveiseende stempelventil brukt "in-line" for damp, kondensat eller andre væsker. Vi fører skråseteventiler med pneumatisk aktuator. Stengeventilene er tilgjengelige med rørgjenger, sveiseender og flenser. Det er også mulig å få en versjon som modulerende ventil. Ventilen er effektiv, nøyaktig og enkel å vedlikeholde."
Det finnes utallige alternativer når det kommer til stengeventiler. Du kan lese mer om vårt utvalg av stengeventiler på denne siden, eller ta kontakt med en av våre dampeksperter, som står klar til å veilede deg om valg av stengeventil for din applikasjon. Når vi vet hvilket bruksområde, trykk, medium og temperatur din stengeventil skal brukes til, finner vi enkelt den rette løsningen for deg.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Press for å øke marginene og redusere driftskostnadene betyr at det er viktigere enn noen gang å optimalisere prosessene og øke produktiviteten. Vår bransje- og dampapplikasjonserfaring kan hjelpe deg å oppnå en optimal produksjon.
Spirax Sarco skreddersyr damptekniske løsninger til mat- og drikkevareprosesser: blansjering, skrelling og matlaging til ekstrudering, pasteurisering og innpakning.
Er damp i direkte kontakt med produktene dine? Bruk av feil dampkvalitet kan føre til kvalitets- og sikkerhetsproblemer for mat og drikke. Risikokalkulatoren stiller 14 spørsmål og på bare 5 minutter kan du få vurderingen.
Få svar på spørsmålene dine om reguleringsventiler
Effektive og gode pakkeløsninger/moduler som dekker dine behov, gjør at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din. Vi ordner alt fra forslag, konstruksjon og produksjon til en komplett pakkeløsning.