Ny standard for overvåking av dampfeller

Forenkle vedlikeholdsrutinene dine

EcoBolt Clamped_13

24/02/2025

I ethvert dampsystem er det én komponent som ikke kan overvurderes i sin betydning. Fra en enkel damp- og kondensatsløyfe til et komplekst anlegg, har dampfellen en avgjørende rolle: å slippe ut kondensat og ikke-kondenserbare gasser, samtidig som den hindrer levende damp i å slippe ut.

Vi snakker selvfølgelig om dampfellen. Med over 200 år på baken har den hatt en enorm innvirkning på ethvert dampsystem. I dag er dens rolle viktigere enn noensinne, ettersom den er nøkkelen til å opprettholde termisk prosesseffektivitet og bærekraft.

Den tradisjonelle tilnærmingen til vedlikehold av dampfeller

Alle som er ansvarlige for et dampsystem, vet hvor viktig det er at dampfellen fungerer som den skal. En dampfelle som svikter, kan føre til betydelige problemer, for eksempel uplanlagt produksjonsstans og økte energikostnader.

For organisasjoner som fokuserer på bærekraft og lønnsomhet, er regelmessige undersøkelser av dampfeller ansett som beste praksis. Hvor ofte det skal foretas undersøkelser eller revisjoner, avhenger av det aktuelle dampsystemet.

Det amerikanske energidepartementet anbefaler for eksempel følgende intervaller basert på driftstrykk:

  • Høytrykk (150 psig og høyere): Ukentlig til månedlig

  • Middels trykk (30 til 150 psig): Månedlig til kvartalsvis

  • Lavt trykk (under 30 psig): Årlig

Dette er anbefalte intervaller, ikke obligatoriske standarder.

 
Det amerikanske energidepartementet har bemerket at: «I dampsystemer som ikke har blitt vedlikeholdt på 3 til 5 år, kan mellom 15 % og 30 % av de installerte dampfellene ha mislyktes.... " ¹
Det amerikanske energidepartementet

Selv om statistikken over feil på dampfeller varierer, er det én ting som er klart: dampfeller vil svikte, enten de forblir permanent åpne eller lukket. Det anslås at en dampfelle av gjennomsnittlig kvalitet bare kan vare i fire år, sammenlignet med det dobbelte for alternativer av høyere kvalitet, slik som de som tilbys av Spirax Sarco.

Fremtidens vedlikehold av dampfeller: Fjernovervåking

Muligheten til å fjernovervåke dampfeller i nær sanntid har eksistert en stund. De første løsningene baserte seg på et grunnleggende «trafikklyssystem», der grønt indikerte korrekt drift og rødt signaliserte et problem.

Selv med håndholdte overvåkingsenheter for dampfeller er det en viss feilmargin. Et kort øyeblikksbilde, som noen ganger varer så lite som 15 sekunder, kan påvirkes av støy fra omkringliggende utstyr, noe som kan føre til unøyaktige avlesninger.

Selv om manuell overvåking fortsatt har sin plass, representerer Spirax Sarcos trådløse løsning for overvåking av dampfeller et fremskritt når det gjelder pålitelighet. Løsningen vår gir nøyaktig innsikt i dampfellenes ytelse i tilnærmet sanntid, noe som eliminerer gjetningene som følger med periodiske kontroller.

Spirax Sarcos trådløse plattform for overvåking av dampfeller fanger opp presise data fra dampfeller på en sikker måte og gir innsikt som kan brukes til å beskytte kostbart utstyr, forhindre driftsforstyrrelser, kontrollere kostnader og forbedre bærekraften.

Koble til dampsystemet ditt i dag

Dampfeller vil fortsatt være en viktig del av ethvert dampsystem, men vi kan utvikle måten vi håndterer dem på. Ved å ta i bruk smartere løsninger som trådløs overvåking av dampfeller, kan du sørge for at de tilkoblede dampfellene fungerer optimalt og unngå begrensningene ved manuell overvåking av dampfeller.

Optimaliser dampgenerering, -distribusjon og -bruk med Spirax Sarco.

Forbedre systemets pålitelighet, reduser kostnadene og øk bærekraften med Spirax Sarcos trådløse overvåking av kondenspotter

Å administrere kondenspottene dine trenger ikke å være et problem. Bli partner med Spirax Sarco i dag og finn ut hvordan våre trådløse overvåkingsløsninger kan være til nytte for driften din. 

Note:

¹: U.S. Department of Energy: Inspect and Repair Steam Traps