Etter mange års samarbeid med kunder innen legemiddelindustrien har vi opparbeidet oss svært bred kompetanse. Ren og steril damp er en viktig bestanddel i produksjon av legemidler, og vi tilbyr et komplett sortiment av produkter som bidrar til å oppfylle retningslinjene for god produksjonspraksis.
Våre produkter og anlegg oppfyller de strengeste miljøkravene til legemiddelproduksjon, som for eksempel EN 285-standarden, som angir spesifikke retningslinjer for dampens kvalitet og tørrhet, for overoppheting og for innhold av ikke-kondenserbar gass, egenskaper som gir optimal sterilisering i autoklav.
Anleggene for ren damp er fremstilt i 316L rustfritt stål og har standardtilkoblinger for kostnadseffektiv og pålitelig drift i mange år.
"It’s good to have such a successful relationship with a contractor and it made sense to stay with Spirax Sarco."Arthur Burnett, Engineering Manager at Catalent View case study
STERI-TROL er en pneumatisk aktuert 2-port vinkel, hygienisk ventil som passer for et bredt spekter av applikasjoner i farmasøytisk industri
SVL488 er en sikkerhetsventil i syrefast stål med høy kapasitet egnet for ren-damp systemer og inerte gasser.
M70i (1/2 "til 2") og M80i (2 1/2 "til 4") er kuleventiler i syrefast stål som er designet i samsvar med ASME BPE for farmasøytisk, bioprosessering og annen industri med høy renhetsgrad.
Upgrade to Easiheat heat exchange helps Catalent reduce energy bills.
Applied engineering improves steam quality and process efficiency at a Hungarian pharmaceutical plant.
Spirax Sarco is offering a free series of webinars especially designed for the pharma industry.