Spirax Sarco har en kompakt "alt-i-ett"-løsning når det kommer til installasjon av kondensatpotter. Rask og enkel installasjon av pottesett.
STS17.2 sin design gir rask avstenging og enkelt bytte av kondespotte. Dette betyr minimal belastning på servicepersonell og at du har frihet til enkelt å renovere/skifte kondenspotter raskt. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og færre anleggsstans, og ikke minst unødvendig energisløsing.
Du kan erstatte et defekt kondenspotter montert på STS17.2 på mindre enn 4 minutter.
Alle typer kondenpotter er tilgjengelige for STS17.2.
Se video om STS17.2
STS17.2 sin design gir rask avstenging og enkelt bytte av kondespotte. Dette betyr minimal belastning på servicepersonell og at du har frihet til enkelt å renovere/skifte kondenspotter raskt. Det betyr lavere kostnader til vedlikehold og færre anleggsstans, og ikke minst unødvendig energisløsing.
Du kan erstatte et defekt kondenspotter montert på STS17.2 på mindre enn 4 minutter.
Alle typer kondenpotter er tilgjengelige for STS17.2
Se hvor raskt du kan skifte en Spirax Sarco kondenspotte
En defekt kondenspotte kan koste mye penger i energiavfall. En ½" potte med et ventilsete på 3 mm klaring, med et arbeidstrykk på 6 bar og ved 8400 driftstimer per år, sløser med opptil 40 tonn damp per år. år og med en pris på 800,00 kr pr produserte tonn damp, tilsvarer energitapet NOK 32 000,00.
CO2-utslippet er 6 tonn (basert på naturgass som drivstoff).
Våre serviceteknikere kan hjelpe deg med å finne defekte kondenspotter og andre forbedringsmuligheter hos dere. Les mer her.
Nøyaktig kontroll for maksimal driftseffektivitet.
Med økninger i energi priser og økt fokus på miljø, har det aldri vært viktigere eller mer lønnsomt å måle vannforbruket.
Isolering er et viktig krav i ethvert rørsystem, enten for å avlede strømning, stenge systemet, for vedlikehold eller fjerning / installasjon av utstyr.
Termodynamiske kondenspotter kombinerer pålitelighet, enkelhet og effektivitet.
Kondenspotter med fast temperatur drenerer ut kondensat ved en forhåndsdefinert temperatur.
Vår nye Spira-trol™ Steam-Tight reguleringsventil kombinerer god regulering og stenging i henhold til stengeklasse VI i samme ventil.