DBB-ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med en unik plassbesparende design som betyr raskere installasjon og færre flenser.
Se hvordan dobbelblokk- og blødeventiler fungerer
SafeblocTM er såkalte double block and bleed ventiler, som garanterer en konsistent og påviselig nulllekkasje av ulike væsker. Deres primære funksjon er å stenge av og derved hindre HMS risiko da farlig medie ikke kan komme forbi barrieren, eller at sluttproduktet blir forurenset, f.eks. i forbindelse med service, reparasjon eller rengjøring uten å måtte stoppe driften.
SafeblocTM kan installeres uten rørendringer da den har samme byggelengde som en eksisterende enkelt isolasjonsventil. De er designet for bruk som in-line dobbelblokk- og blødeventil på damp-, gass-, væske-, kondensat- og vannsystemer.
Les mer om dobbelblokk og blødeventiler
Spirax Sarco SafeBloc ™ er en dobbel isolasjonsløsning, med en unik plassbesparende design, som gir redusert installasjonstid og færre lekkasjer.
Press for å øke marginene og redusere driftskostnadene betyr at det er viktigere enn noen gang å optimalisere prosessene og øke produktiviteten. Vår bransje- og dampapplikasjonserfaring kan hjelpe deg å oppnå en optimal produksjon.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Vi kan renovere ventilene dine til topp ytelse, noen ganger til og med på stedet.
Våre isolasjonsprosjekter har ofte en tilbakebetalingstid på under 12 måneder. Ikke vent til i morgen – kontakt oss i dag for mer informasjon.
Gjennomganger dekker et bredt spekter av utstyr, inkludert kondenspotter, kondensatpumper og kontrollutstyr. Vi måler systemets nåværende effektivitet og identifiserer forbedringsområder og potensielle besparelser.