Isolasjonsputer

Masthead background

Ser du etter et energiprosjekt med kort tilbakebetalingstid?

Våre isolasjonsprosjekter har ofte en tilbakebetalingstid på under 12 måneder.

 

Ikke vent til i morgen – kontakt oss i dag for mer informasjon

KONTAKT OSS

FORDELER

Enkel installasjon uten verktøy

Beste isolasjonsegenskaper ved bruk av spesiell mineralull

Forlenget levetid for elektriske komponenter, strålevarme og varmetap til omgivelsene unngås

Personellbeskyttelsen blir gjenopprettet umiddelbart etter vedlikehold

hardfør og værbestandig

Arbeidssikkerheten økes og risikoen for forbrenninger reduseres, takket være overflatetemperaturer på for det meste 50 °C eller lavere

Unngå brannskader og energitap med gjenbrukbare isolasjonsjakker

Brannskader er en av de vanligste skadene for personell i kontakt med dampsystemer. Med Spirax Sarcos smarte gjenbrukbare isolasjonsjakker reduserer du effektivt risikoen i arbeidsmiljøet ditt, samtidig som du sparer betydelig energi.

Finn energityvene – isoler ventilene dine

En ventil kan være en kilde til et utrygt arbeidsmiljø og energilekkasje. Begge problemene kan imidlertid løses med en isolasjonsjakke fra Spirax Sarco.

Den enkleste måten å oppnå betydelige energibesparelser

Vet du at en uisolert ventil kan bety tap tilsvarende ett års energiforbruk i en gjennomsnittlig husholdning? Spirax Sarco kan hjelpe deg med mulighetsstudier samt levering av smarte gjenbrukbare isolasjonsjakker.

Eksempel på energisparing fra en svensk kunde

Her er et eksempel på en beregning av potensielle energibesparelser ved å installere isolasjonsputer på ventiler. Eksemplet er fra en svensk kunde. Besparelsene var betydelige og tilbakebetalingstiden kort:

Isolasjonsputer på ulike dampventiler (antall)  200
 *CO2 i dette prosjektet - en elektrisk kjele brukes (tonn) 64 
 Strømsparing (kWh): 321,088
 Potensiell vannbesparelse (m3)  542
 Potensielle besparelser (SEK/år):  199,074
 Estimert budsjett for løsningen (SEK):  200,000
 Tilbakebetalingstid (år):  1,21

*CO2-verdi beregnet fra el-kjel (ca. 25-50 gCO2eq/kWh)


REDUSER ENERGIKOSTNADER, ØK SIKKERHETEN

Isolasjon av rør og komponenter med mantling er ofte kostbart og komplisert. Konvensjonelle isolasjonssystemer tillater vanligvis ikke raskt og enkelt vedlikehold.

Spirax Sarco tilbyr skreddersydde isolasjonsløsninger, spesielt for armaturer hvor enkel og rask tilgang er et must. I tillegg til den enkle monteringen under installasjonen, kan varmeisolasjonen fjernes og settes sammen igjen når som helst uten skade. Mineralullisolasjonen kan brukes opp til en temperatur på 230 °C. Ettersom overflaten har silikonbelagt glassfiberstoff, kan isolasjonsjakkene installeres i våte og utendørs områder og tåler grundig rengjøring.

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp