Legemiddelindustrien stiller høye krav til hygiene. Vanninjeksjonssystemer er underlagt strenge hygienestandarder for å forhindre forurensning av produktet. Termisk destillasjon er den vanligste metoden for å skaffe injeksjonsvann.
P-Line varmeveksler gjør at prosessen kan utføres ved høy temperatur, og sikrer dermed den mikrobiologiske renheten til injeksjonsvannet.
For å oppfylle de strenge kravene til farmasøytisk industri tilbyr Spirax Sarco nå P-Line varmevekslere som brukes i vanninjeksjonsgeneratorer, samt vannanlegg og distribusjonssystemer og på bruksstedet (Point-Of-Use POU).
Vann er det mest brukte råmaterialet i farmasøytisk industri. Vann brukes til fremstilling av legemidler og er en del av medisiner og vaksiner, samt rengjøring av teknologiske produksjonslinjer og spylestasjoner.
Injeksjonsvann er renset vann som har blitt behandlet for å fjerne stoffer som er skadelige for menneskekroppen. Det er mye brukt i produksjon av legemidler, og i tillegg er et viktig løsningsmiddel for fortynning av preparater, samt et steriliseringsmiddel for planter, utstyr og systemer.
Termisk destillasjon er den vanligste metoden for å skaffe injeksjonsvann. P-Line varmeveksler gjør at prosessen kan utføres ved høy temperatur, og sikrer dermed den mikrobiologiske renheten til injeksjonsvannet som produseres. P-Line varmevekslere brukes i injeksjonsvanngeneratorer for forvarming og regenerativ oppvarming, samt for endelig kondensering av ren damp og kjøling av det genererte injeksjonsvannet.
Etter produksjonen må injeksjonsvannet lagres og distribueres til oppsamlingspunkter. I kaldtvannssystemer og distribusjonssystemer er to P-Line varmevekslere vanligvis installert. Den første til å beskytte systemet mot overdreven temperaturøkning ved å kjøle det ned til mellom 15 °C og 30 °C; det andre for å periodisk varme opp vannet til høy temperatur for å sterilisere systemet. En annen løsning kan også være ett system med en enkelt P-Line varmeveksler som utfører begge funksjonene.
For å kunne brukes i den farmasøytiske produksjonsprosessen, må injeksjonsvannet avkjøles til brukstemperaturen. Oftest mellom 25 °C og 45 °C. Hvis det er mange prøvetakingspunkter med samme temperatur, opprettes en ekstra krets i systemet, hvor P-Line varmeveksler er installert, noe som avkjøler vannet til brukstemperaturen.
Den andre løsningen er å bruke en varmeveksler like før bruksstedet (POU). Varmeveksleren som brukes her kjøler injeksjonsvannet til ønsket temperatur.
Effektiv og sikker varmeoverføring til enhver tid.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Det er viktig å spesifisere riktig utstyr for systemet ditt. Allikevel, om installasjonen og igangkjøring ikke utføres nøyaktig, kan anleggets ytelse komme til kort. Vi tilbyr full støtte når utstyret ankommer anlegget, noe som sikrer rask installasjon og igangkjøring.
Spirax Sarco tilbyr damptekniske løsninger for olje, gass og petrokjemiske prosesser fra leting og oppstrømsproduksjon til nedstrøms prosessering.
Det er mye å tjene på å holde en proaktiv tilnærming til vedlikehold av kritisk produksjonsutstyr. Ved å samarbeide med våre dampeksperter kan du drifte dampanlegget ditt trygt og effektivt.
Våre energiauditer gir deg muligheter til å redusere utslippene og samtidig øke effektiviteten og ytelsen i dampsystemet ditt.