Video: Spirax EasiHeat
Spirax EasiHeat™ damp-til-vann varmeveksler er en komplett, kompakt og energieffektiv varmeoverføringsløsning som gir konstant tilførsel av varmt vann ved stabil temperatur etter behov for mange forskjellige varmtvannsapplikasjoner opp til 1100 kW. Spirax EasiHeat™ varmeveksler kan ikke bare hjelpe deg med å oppnå besparelser, men håndterer også avfall, reduserer miljøpåvirkningen og hjelper deg mot en mer bærekraftig fremtid.
Av alle kostnadene organisasjonen din er i stand til å kontrollere, er strømregningen sannsynligvis blant de viktigste. Derfor, med stigende drivstoffpriser, er det viktigere enn noen gang å forbedre energiytelsen til anlegget ditt.
- Optimalisert design og lavt energiforbruk
- Energieffektiv bruk av damp
- Kompakt design sparer gulvplass
- Brukervennlig – visuell tilgang til systemparametere via berøringsskjermpanel
- Lave driftskostnader
- Komponenter av høy kvalitet og lite vedlikehold reduserer vedlikeholdskostnadene
- Rask installasjon
- Sikker og pålitelig drift
- Høy arbeidssikkerhet: integrert overopphetingsbeskyttelse forhindrer at for varmt vann kommer inn i prosessen eller varmtvannsnettet
- Enkel integrasjon i eksisterende automasjonssystemer
- Overvåking av energiforbruk (ekstrautstyr)
- Legionellabeskyttelse (ekstrautstyr)
Spirax EasiHeat™ er en ekstremt kompakt varmeveksler med overlegen energieffektivitet, noe som bidrar til å redusere drivstoffkostnadene og redusere CO2-utslipp sammenlignet med andre damp-til-vann-varmeoverføringsalternativer.
Enheten opptar bare 2 m3 med selv den største utgangsenheten. Hvis den er utstyrt med alle tilgjengelige alternativer, tar den bare 3,8 m3, noe som sparer gulvplass i anlegget.
All den nyttige energien i dampen brukes i Spirax EasiHeat™ varmeveksler, noe som eliminerer utslippet som oppstår i mer tradisjonelle systemer. Dette reduserer mengden damp som kreves, noe som igjen reduserer drivstoffbehovet og tilhørende CO2-utslipp.
Spirax EasiHeat™ varmeveksler krever sjelden en overhaling på grunn av det svært lave volumet på varmeveksleren. I tillegg, ved å unngå lagring eller buffertanker, eliminerer det den potensielle risikoen for legionella eller andre bakterier, og unngår dermed behovet for regelmessige inspeksjoner.
Spirax EasiHeat™ varmeveksler leveres forhåndskonfigurert, testet, montert og sklisikker. Fabrikasjon utenfor anlegget reduserer installasjonstiden og hjelper til med rask og problemfri igangkjøring.
document | Språk | Referanse nummer | download |
---|---|---|---|
EVC Exhaust Vapour Condenser | English | SB-P222-06 | Last ned pdf |
SIMS Software Optimise and maintain steam system performance | English | SB-S61-01 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat DHW Incorporating S.I.M.S Technology | English | SB-P481-06 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat HTG Incorporating S.I.M.S technology | English | SB-P481-05 | Last ned pdf |
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment | English | SB-P477-02 | Last ned pdf |
Steam heat exchange solutions | English | SB-GCH-31 | Last ned pdf |
Turflow heat exchangers - high efficiency heat transfer solution | English | SB-P222-04 | Last ned pdf |
document | Språk | Referanse nummer | download |
---|---|---|---|
EVC (Exhaust Vapour Condenser), EVC Food+ Turflow Type Heat Exchanger | English | TI-P222-02 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat DHW EN Potable and Process Water Heating System Compact Heat Transfer Solution | English | TI-P481-02 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat HTG (Condensate Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution | English | TI-P481-01 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat HTG (Steam Side Control) EN Heating System Compact Heat Transfer Solution | English | TI-P481-11 | Last ned pdf |
Spirax FREME Flash Recovery Energy Management Equipment | English | TI-P477-03 | Last ned pdf |
Turflow Lite Heat Exchangers | English | TI-P222-08 | Last ned pdf |
Universal Control Panel with SIMS Technology | English | TI-P481-12 | Last ned pdf |
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers | English | TI-P222-03 | Last ned pdf |
document | Språk | Referanse nummer | download |
---|---|---|---|
EasiHeat Mechanical Installation and Commissioning Instructions | English | IM-S27-05 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat DHW Potable and Process Water Heating Compact Heat Transfer Solution | English | IM-P481-04 | Last ned pdf |
Spirax EasiHeat HTG Heating System Compact Heat Transfer Solution | English | IM-P481-03 | Last ned pdf |
Spirax FREME Flash Recovery Energy Managment Equipment | English | IM-P477-04 | Last ned pdf |
Turflow Lite heat exchanger | English | IM-P222-09 | Last ned pdf |
Universal Control Panel incorporating SIMS TM technology DHW | English | IM-P481-13 | Last ned pdf |
Universal control panel incorporating SIMS TM technology HTG | English | IM-P481-18 | Last ned pdf |
VEP and VES, VEP and VES Food+ Turflow Heat Exchangers | English | IM-P222-05 | Last ned pdf |
En av de mest allsidige bruksområdene for damp er som primærmedium for indirekte oppvarming ved hjelp av en varmeveksler. Væsker kan varmes opp i store mengder ved hjelp av denne sikre, sterile metoden i både husholdnings- og industrielle prosesser. Ved å samarbeide med Spirax Sarco kan du sikre at prosessen og HVAC-systemene dine kjører problemfritt, effektivt og trygt. Vi kan vurdere og dekke dine behov og gi deg en 100% skreddersydd varmevekslerløsning.
Spirax Sarco varmevekslerløsninger er utstyr av høy kvalitet for dampkontroll og fjerning av kondensat, noe som er nødvendig for å oppnå nøyaktig og sikker kontroll av anlegget.
Ved å velge Spirax Sarco som leverandør av varmevekslerløsninger, kan du ha full tillit til at alle løsninger vil fungere pålitelig og som forventet, noe som reduserer risikoen for deg. Alle våre løsninger oppfyller lokale lovpålagte krav og kommer med alle nødvendige sertifikater og dokumentasjon.
For å imøtekomme alle bruksområder har vi et bredt utvalg av varmevekslere, alle designet for bruk med damp. Ved å velge Spirax Sarco som leverandør av en varmevekslerløsning, får du pålitelig løsning til en fast pris og med full garanti, og dermed reduserer risikoen for deg.
Vårt team av teknikere har hvert sitt kompetanseområde innen dampløsninger. Vi gir deg ett enkelt kontaktpunkt for varmevekslerløsningen din, som gir tekniske råd og hjelper deg med å ta den riktige avgjørelsen.
Vi tilbyr full støtte og service under installasjon og igangkjøring av varmevekslerløsningen din. Spirax Sarco leverer alt innen varmevekslerløsninger og er tilgjengelig under installasjon, igangkjøring og oppstart. Hvis du velger en varmeveksler fra Spirax Sarco, får du:
- Redusert nedetid (og færre kostnader) på grunn av rask installasjon.
- Færre helse- og sikkerhetskostnader på grunn av færre personer involvert i installasjonen.
- Høyere effektivitet med montering og produksjon utenfor anlegget.
- Forbedre lønnsomheten med en varmeveksler fra Spirax Sarco
Våre varmevekslerløsninger er designet av dampeksperter og med fokus på å være enkel å betjene og med en presis drift. De krever mindre vedlikehold og færre reservedeler. Enhetene er forhåndsmontert for å gjøre installasjon og igangkjøring enkelt og raskt, med minimal nedetid.
En varmeveksler overfører varme fra ett sted til et annet. Den varme røykgassen varmer opp metallet, mens gassen strømmer til utløpet av ovnen, og det varme metallet varmer luften som sirkulerer over utsiden av varmeveksleren.
En "shell & tube" varmeveksler er en type varmeveksler der en væske løper gjennom rørene og en annen væske løper over rørene (gjennom skallet) for å overføre varme mellom de to væskene.
En "shell & tube" varmeveksler har fordelen at den kan overføre store mengder varme i relativt billige, brukbare design. Denne typen varmeveksler kan levere store mengder effektiv røroverflate samtidig som gulvplass, væskevolum og vektbehov minimeres.
Platevarmeveksleren er den mest effektive på grunn av turbulent strømning på begge sider. Høy varmeoverføringskoeffisient og høy turbulens på grunn av jevn strømningsfordeling er viktig.
Varmevekslere er viktige komponenter som brukes i ulike industrielle prosesser for å overføre varme effektivt mellom to eller flere medier. Disse enhetene spiller en avgjørende rolle for å forbedre termisk effektivitet, spare energi og redusere driftskostnadene. I denne artikkelen vil vi utforske de grunnleggende prinsippene for varmevekslere, deres typer, arbeidsmekanismer og forskjellige bruksområder.
En varmeveksler er en mekanisk enhet designet for å overføre termisk energi mellom medier, ofte uten å la dem blande seg. Denne overføringen kan skje på forskjellige måter, som ledning eller konveksjon, avhengig av varmevekslerens spesifikke design og formål. Hovedmålet er å lette utvekslingen av varme mellom to medier med forskjellige temperaturer og bringe dem til ønsket nivå, samtidig som man sparer energi.
Varmevekslere kommer i forskjellige konfigurasjoner for å imøtekomme forskjellige applikasjoner og væsketyper. De vanligste typene inkluderer:
Rørvarmevekslere er en av de mest utbredte typene på grunn av deres allsidighet og pålitelighet. De består av en rekke rør, som er innelukket i et sylindrisk skall. En væske strømmer gjennom rørene (på rørsiden), mens den andre sirkulerer rundt rørene inne i skallet (på skallsiden). Denne konstruksjonen muliggjør effektiv varmeoverføring mellom de to væskene.
Platevarmevekslere bruker en stabel med plater med vekslende kanaler for varme og kalde væsker. Platene skaper en stor overflate, som fremmer effektiv varmeoverføring mellom væskene. Disse varmevekslerne er kompakte og derfor ideelle for bruksområder der det er begrenset plass.
Uansett type fungerer varmevekslere ved å overføre varme fra et varmt medie til et kaldere. De to mediene kan strømme parallelt eller motstrøms, noe som påvirker effektiviteten til varmevekslingen.
I parallell strøm beveger begge væskene seg i samme retning, går inn i varmeveksleren på den ene siden og går ut på motsatt side. Selv om denne konfigurasjonen forenkler designet, er den mindre effektiv enn motstrøm når det er stor temperaturforskjell mellom de to væskene.
Motstrøm maksimerer derimot varmeoverføringseffektiviteten, ettersom temperaturforskjellen mellom væskene forblir høy gjennom hele prosessen. I denne enheten strømmer den varme væsken i motsatt retning av den kalde væsken, noe som resulterer i en mer effektiv utveksling av termisk energi.
Varmevekslere brukes i et bredt spekter av industrier og daglige apparater, inkludert:
VVS-systemer
Varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer (HVAC) bruker omfattende varmevekslere for både boliger og kommersielle oppvarming og kjøling.
Avkjøling
Kjøleenheter, som kjøleskap og frysere, bruker varmevekslere for å fjerne varme fra det indre rommet og opprettholde lave temperaturer.
Kraftverk
Varmevekslere spiller en avgjørende rolle i kraftverk ved å overføre varme mellom damp og vann, noe som øker effektiviteten i elektrisitetsproduksjonen.
Kjemisk bearbeiding
Ulike kjemiske prosesser krever nøyaktig temperaturkontroll, som oppnås ved å bruke varmevekslere for å regulere væsketemperaturer.
Oljebehandling
I oljeraffinerier hjelper varmevekslere med destillasjons- og kjøleprosesser, og optimaliserer produksjonen av petroleumsprodukter.
Plate vekslere har blitt stadig mer populære i industrien som effektive metoder for varmeoverføring. Disse teknologiene har en rekke bruksområder, fra oppvarmingssystemer til industriell prosesskontroll. I denne artikkelen vil vi utforske hva plate vekslere er, hvordan de fungerer, og hvorfor de er viktige i moderne varmeoverføringssystemer.
En plateveksler er en enhet som brukes til å overføre varme mellom to medier uten at de blander seg. Den består av flere tynne metallplater med kanaler for væskestrøm mellom dem. Varmen overføres fra det ene mediet til det andre gjennom platene, noe som gjør det mulig å oppnå en rask og effektiv varmeoverføring.
Plate veksleren fungerer ved at to meider, for eksempel varmt vann og kaldt vann, strømmer gjennom separate kanaler mellom platene. Som væskene strømmer parallelt, oppstår varmeoverføringen når de kommer i kontakt med hverandre gjennom de tynne platene. Denne prosessen gjør det mulig å utnytte varmen fra den ene væsken for å varme opp den andre, eller for å kjøle ned den ene væsken ved hjelp av den andre.
Å bruke plate veksleren i varmesystemer har flere fordeler:
Effektivitet: Plate veksleren gir en høy varmeoverføringseffektivitet, noe som gjør den ideell for energibesparende applikasjoner.
Kompakt Design: Den kompakte utformingen gjør det enkelt å integrere i eksisterende systemer, og den tar opp minimal plass.
Fleksibilitet: Plate veksleren kan brukes med ulike typer medier, inkludert damp, luft, vann, olje, kjemikalier og mer.
Plate vekslere spiller en viktig rolle i en rekke industrielle applikasjoner, inkludert:
Kraftproduksjon: De brukes til å kjøle ned varmt vann i kraftverk for å opprettholde effektiviteten.
Kjemisk industri: Plate vekslere bidrar til kjøling og oppvarming av kjemikalier i prosessindustrien.
Matproduksjon: De brukes til å regulere temperaturen i matprosesseringsanlegg.
Bygg- og oppvarmingssystemer: Plate vekslere gir energieffektive løsninger for bygningers oppvarmings- og kjølesystemer.
Med økende fokus på miljøbevissthet har plate veksleren blitt en attraktiv løsning for bærekraftig varmeoverføring. Ved å optimalisere varmeoverføringsprosessen reduseres energiforbruket, noe som gir mindre miljøpåvirkning.
Plate vekslere har revolusjonert måten varmeoverføring håndteres på i dagens industrier. Deres effektivitet, kompakte design og allsidighet gjør dem til foretrukne valg for mange bruksområder. Med fokus på bærekraft og energieffektivitet vil plate vekslere fortsette å spille en viktig rolle i fremtidens varmeoverføringssystemer.
For mer informasjon om plate vekslere, kontakt oss gjerne for en grundig gjennomgang av dine spesifikke behov og hvordan våre produkter kan optimalisere dine varmeoverføringsprosesser.
Rørvekslere er avgjørende komponenter i en rekke industrielle prosesser, og de spiller en viktig rolle i varmeoverføring og energieffektivitet. Denne artikkelen vil utforske rørvekslere og deres bruksområder i ulike sektorer.
En rørveksler er en enhet som brukes til å overføre varme mellom to medier uten at de kommer i direkte kontakt med hverandre. Dette oppnås ved å ha separate rør for hvert medie, der varmeoverføringen skjer gjennom rørveggene. Denne teknologien muliggjør effektiv varmeveksling og kan brukes i et bredt spekter av applikasjoner.
1. Prosessindustri
I prosessindustrien spiller rørvekslere en avgjørende rolle i oppvarming, kjøling og kondensering av ulike prosessvæsker. De brukes i kjemiske fabrikker, raffinerier og petrokjemisk industri for å optimalisere energiforbruket og redusere kostnadene.
2. Energiindustri
I kraftverk og varmekraftverk er rørvekslere avgjørende for å oppnå høy termisk effektivitet. De brukes til å utnytte varmen fra avgasser og generere damp for å drive turbiner, noe som resulterer i økt energiproduksjon.
3. Matindustri
I matindustrien brukes rørvekslere for pasteurisering, sterilisering og kjøling av produkter som melk, juice og suppe. Dette sikrer trygg og holdbar matproduksjon.
Rørvekslere tilbyr en rekke fordeler, inkludert:
Energieffektivitet: Varmegjenvinning mellom medier, reduserer rørvekslere energiforbruket og miljøpåvirkningen.
Plassbesparelse: De tar opp mindre plass sammenlignet med andre varmevekslingsmetoder, noe som gjør dem ideelle for trange omgivelser.
Allsidighet: Rørvekslere kan tilpasses forskjellige applikasjoner og væsker, noe som gjør dem svært allsidige.
Når du velger en rørveksler, er det viktig å vurdere følgende faktorer:
Medie: Velg en rørveksler som er kompatibel med væskene som skal varmeoverføres.
Ytelse: Vurder varmeoverføringskapasiteten og trykkfall for å sikre at rørveksleren passer til ditt behov.
Materialer: Materialvalget er kritisk for å unngå korrosjon og opprettholde lang levetid.
Rørvekslere er uunnværlige i en rekke industrielle applikasjoner der varmeoverføring er avgjørende. De gir betydelige fordeler når det gjelder energieffektivitet og plassbesparelse. Ved å velge riktig rørveksler og vedlikeholde den riktig, kan virksomheter oppnå optimal varmeoverføring og kostnadsbesparelser.
For mer informasjon om rørvekslere og rørvekslerløsninger som passer til dine behov, ta gjerne kontakt med vårt erfarne team av ingeniører og eksperter.