Condenspotten zijn cruciale componenten voor een correcte en efficiënte werking van uw stoominstallatie. De werking, opstelling en keuze is dan ook werk voor specialisten. Spirax Sarco biedt u de expertise om uw installaties performanter te maken.
Lekkende condenspotten laten de energierekening snel oplopen. Daarnaast stijgt het waterverbruik en ontstaat een hogere tegendruk in het condensaatnet. Dit zal de condensaatafvoer van andere gebruikers hinderen. De typische terugverdientijd van het controleren en herstellen van condenspotten is slechts enkele maanden.
Een geblokkeerde condenspot kan het condensaat niet afvoeren. Stuwend condensaat veroorzaakt corrosie van de stoomgebruiker. Geblokkeerde leidingontwateringen zorgen voor natte stoom, erosie en waterslagen. Dit verhoogt de onderhoudskosten en zorgt voor stilstandstijden.
Lekkende condenspotten zorgen voor waterslagen, waardoor onveilige situaties en nodeloze schade ontstaan.
Verlaagd waterverbruik en een lagere CO2-uitstoot zijn beter voor het milieu.
• Identificatie.
• Inspectie op geschiktheid voor de toepassing.
• Analyse van de correctheid van installatie.
• Controle op goede werking via temperatuur- en ultrasoonmeting.
• Identificatie van kritische punten in uw stoomsysteem.
• Gepersonaliseerde toegang tot online SIMS.
• Uitgebreid rapport met specifieke actiepunten.
• Een complete inventaris van alle condenspotten met inbegrip van werkingscondities per condenspot:
» fabrikant
» type condenspot
» werkingstype
» interne doorlaat
» type aansluiting
• Locatie en detailomschrijving.
• Berekening van besparing per condenspot om de prioriteiten te bepalen.
• Berekening van de jaarlijkse besparing voor de complete installatie.
• Vergelijking met voorgaande metingen om terugkerende probleemsituaties te identificeren.
Of u nu de werking van uw condenspotten wilt controleren, of met ons wilt samenwerken om ervoor te zorgen dat uw processen probleemloos verlopen, ons condenspottenmanagement programma kan worden aangepast aan uw behoeften, en biedt een totaaloplossing.
Tijdens deze webinar komt u alles te weten over condenspotten: een goede werking, geblokkeerde of lekkende condenspotten en de impact op veiligheid, energieverbruik en onderhoud. Tenslotte geven we meer info over verschillende methodieken en het belang van frequente controles.
Herbekijk de webinarBij Spirax Sarco hebben we een compleet aanbod m.b.t. condenspottenmanagement dat voldoet aan al uw behoeften. Zo kan u uw energie-efficiëntie en productieperformantie maximaliseren, terwijl u uw duurzaamheidsdoelstellingen behaalt. In deze brochure krijgt u een volledig overzicht van onze diensten m.b.t. condenspotten en wat ze voor u kunnen betekenen.
Download de brochureAan de hand van 10 vragen kan u de huidige toestand en risico van uw condenspotten inschatten als hoog, gemiddeld of laag. De test duurt slechts enkele minuten, maar levert u achteraf waardevolle informatie op. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een e-mail met het resultaat en advies.
Doe de checkU kunt verschillende stappen ondernemen om uw stoomsysteem energiezuiniger te maken, zoals het recupereren van flash stoom. Deze - en meer - maatregelen bespreken we in dit artikel!
Goed condenspottenmanagement is cruciaal als we spreken over energiebesparingen. Maar... waarom eigenlijk?
Goedwerkende condenspotten zorgen ervoor dat condensaat doeltreffend kan worden verwijderd uit het stoomsysteem. Dit heeft heel wat voordelen op korte en lange termijn.
Door de druk om winstmarges te verhogen en bedrijfskosten te verlagen is het belangrijker dan ooit om uw processen te verfijnen en uw productiviteit te verhogen. Onze ervaring in industrie en stoomtoepassingen kan u helpen om een optimaal rendement te behalen.
Welke quick-wins kunt u vandaag implementeren om uw stoomsysteem te optimaliseren? Michael Hyde focust op een doeltreffend condenspottenmanagement.
Er zijn veel voordelen in een proactieve benadering van het onderhoud van kritische productieapparatuur. Door samen te werken met onze stoomdeskundigen kunt u uw stoominstallatie veilig en productief laten werken.