Stoom is een inherent natuurlijk medium. Het is vertrouwd. Iedereen begrijpt het door zijn eenvoudige essentie; kokend water. Maar het bezit enkele volledig unieke eigenschappen. Daarom groeide het doorheen de industriële geschiedenis uit tot de eerste keuze voor het aanleveren van thermische energie en aandrijfenergie. Stoom transporteren doorheen een systeem, een gebouw of een proces verloopt veilig, wetende dat het gewoon water in gasvorm is maar met veel hogere thermische kwaliteiten.
Hoe meer de technologie zich ontwikkelt, hoe duurzamer stoom zal worden – kijk maar naar groene opwekking en thermische batterijen. Zo haalt stoom zijn energie uit hernieuwbare bronnen, en wordt het proces geoptimaliseerd dankzij de digitale evolutie. Stoom heeft reeds lange tijd zichzelf bewezen als energiebron in verschillende toepassingen en sectoren, zoals de gezondheidszorg, farmaceutica, energie, voeding en dranken. Nu bedrijven steeds voor complexere energie- en duurzaamheidsuitdagingen staan, is de nood aan duurzame oplossingen hoger dan ooit. Michael Hyde, Business Development Manager Noord-Europa bij Spirax Sarco, geeft inzichten in wat we vandaag kunnen doen om uw stoomsysteem te optimaliseren.
Het zou een continue focus moeten zijn: hoe werken uw stoomsystemen momenteel? Werken ze doeltreffend en efficiënt? Zelfs wanneer u overweegt signifcante werken uit te voeren gericht op duurzaamheid en energie, is het belangrijk om het startpunt van uw installatie te kennen – de basis energie consumptie. Het optimaliseren van de efficiëntie van uw stoomsysteem kan zomaar eenvoudiger dan verwacht zijn. Er zijn verschillende opties om tot optimalisatie te komen:
Maar hoe begint u hieraan? Een goed startpunt is het bekijken van uw condenspottenpopulatie, deze vormt de belangrijkste link in de stoom- en condensaatcyclus. We weten dat condensaat en lucht verwijderen uit uw stoomsysteem noodzakelijk is, en het terugvoeren van condensaat naar het ketelhuis het energieverbruik optimaliseert. Een gezonde condenspottenpopulatie zorgt voor een effectieve evacuatie van condensaat uit uw stoomsysteem, waardoor het hergebruikt kan worden. Een cruciale factor voor een gezonde condenspottenpopulatie is een managementprogramma. Dit draagt bij tot een lagere energieconsumptie, het behoud van productkwaliteit en een hogere productiviteit.
Van condensstraten tot specificieke toestellen, condenspotten zijn één van de meest effectieve besparende maatregelen. Dus hoe kan een efficiënt condenspottenmanagement u helpen? Er zijn 4 belangrijke voordelen:
De statistieken spreken voor zich. Als voorbeeld nemen we een olieraffinaderij die wou focussen op lagere energiekosten, lagere koolstofuitstoot, betere veiligheid en hogere productieperformantie. Spirax Sarco ingenieurs voerden een volledig project uit, waaronder een condenspot- en energie-audit op de site. Hieruit bleek dat 20% van de condenspotten faalde, wat resulteerde in significante energieverliezen. We installeerden nieuwe condenspotten, waardoor de olieraffinaderij meer dan 100 000€ op 12 maanden bespaarde, met een terugverdienperiode van 16 maanden.
Een ander voorbeeld? Laten we de grootste voedselfabriek in Europa nemen. De Heinz fabriek in Wigan produceert voeding in blik voor de UK en Europa; soep, gebakken bonen, pasta en pudding. De on-site energiecentrale genereert tot 140 ton stoom per uur, gebruikt om de banden voor de blikken aan te drijven. Om hun koolstofuitstoot te beperken en energie te besparen, werkte Heinz samen met Spirax Sarco om een condenspottenmanagementprogramma op te starten in de Wigan site. Dit volgde op het succes van een voorgaande, éénmalige condenspottenaudit, waardoor zoveel energie en behandeld water bespaard werd dat de investering zich op minder dan 9 maanden had terugbetaald.
Spirax Sarco ingenieurs voerden iedere 6 maanden een audit uit; iedere condenspot werd gecontroleerd, getagd en de toestand werd genoteerd. “Na de initiële audit van Spirax Sarco, maakten ze een conservatieve schatting van de besparingen. Uiteindelijk bespaarden we veel meer,” zegt Barry Aspey, Utilities Manager bij Heinz. “Hierdoor hebben we besloten om een programma van 3 jaar op te starten. Als de nieuwe inschattingen van energieverbruik correct zijn, zal het programma van uitstekende waarde zijn, en zullen we 4% energieconsumptie kunnen reduceren en onze koolstofuitstoot met 200 ton per jaar kunnen verlagen.”
Zou u gelijkaardige resultaten kunnen bereiken? De eerste stap op onze weg naar een groenere toekomst is zorgen dat alle systemen correct werken en volledig geoptimaliseerd zijn – vaak zijn dit zelfs de ‘quickest wins’.
VUL DEZE VRAGENLIJST IN, EN ONTVANG UW CONDENSPOTTENAANBEVELINGEN ONMIDDELLIJK IN UW MAILBOX.
Tijdens deze webinar komt u alles te weten over condenspotten: een goede werking, geblokkeerde of lekkende condenspotten en de impact op veiligheid, energieverbruik en onderhoud. Tenslotte geven we meer info over verschillende methodieken en het belang van frequente controles.
Herbekijk de webinarAan de hand van 10 vragen kan u de huidige toestand en risico van uw condenspotten inschatten als hoog, gemiddeld of laag. De test duurt slechts enkele minuten, maar levert u achteraf waardevolle informatie op. Na het invullen van de vragenlijst krijgt u een e-mail met het resultaat en advies.
Doe de checkOf u nu de werking van uw condenspotten wilt controleren, of met ons wilt samenwerken om ervoor te zorgen dat uw processen probleemloos verlopen, ons condenspottenmanagement programma kan worden aangepast aan uw behoeften, en biedt een totaaloplossing.
Door het uitrusten van een bestaande stoominstallatie met draadloze sensoren, wordt het mogelijk om analyses te maken op verschillende delen van de installatie. Dankzij het online platform kan u defecten, storing of lekken sneller ontdekken en zelfs predicitief voorspellen. Zo kan u hogere kosten, energieverliezen en onderbrekingen voorkomen.
U kunt verschillende stappen ondernemen om uw stoomsysteem energiezuiniger te maken, zoals het recupereren van flash stoom. Deze - en meer - maatregelen bespreken we in dit artikel!
Goed condenspottenmanagement is cruciaal als we spreken over energiebesparingen. Maar... waarom eigenlijk?
Goedwerkende condenspotten zorgen ervoor dat condensaat doeltreffend kan worden verwijderd uit het stoomsysteem. Dit heeft heel wat voordelen op korte en lange termijn.
Wanneer u een verkeerd gedimensioneerde warmtewisselaar installeert heeft dit tal van nadelen: hoge piekverbruiken, verminderde efficiëntie en een kortere levensduur van de warmtewisselaar.
Een energiezuinig stoomsysteem heeft tal van voordelen: het verlaagt de energierekening, vermindert de CO2-uitstoot en helpt u uw duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Onze experten werken steeds richting de meest energiezuinige installatie en staan u graag bij in advies.