Spirax-Sarco's ontoververhitters met variabele doorlaat voor een nauwkeurige regeling en vermindering van de temperatuur van oververhitte stoom.
Oververhitte stoom is minder geschikt voor wartmeoverdracht.
Ontoververhitters vernevelen water of condensaat in de oververhitte stoom. De druppels verdampen waardoor de voelbare warmte van de oververhitte stoom wordt omgezet in latente warmte.
Het resultaat is stoom met een lichte oververhitting (tot 3°C boven verzadigingstemperatuur).
De VAD heeft een maximale regelverhouding van 50:1 door de variabele doorlaat en is voorzien van een pneumatische servomotor en intelligente klepstandsteller.
Voordelen:
Toepassingen:
Toegepast in alle industrieën door het innovatieve, kosteneffectieve en robuuste ontwerp. De Spira-trolTM regelklep wordt op basis van uw behoeften samen- en ingesteld. Uw regelklep kan in alle standaard uitvoeringen binnen 48 uur* geleverd worden. Zo krijgt u zekerheid in uw productie, met minimale downtime.
In de gemiddelde brouwerij staat de stoomketel in voor ongeveer de helft van het energieverbruik en een aanzienlijk deel van het waterverbruik. Als wereldleider in stoom- en condensaatoplossingen, heeft Spirax Sarco de expertise om uw processen in de brouwsector te optimaliseren.
Spirax-Sarco's desuperheaters met variabele doorlaat voor een nauwkeurige regeling en vermindering van de temperatuur van oververhitte stoom.