Voor toepassingen met kleine stoomdebieten lanceert Spirax Sarco zijn debietmeter TFA (Target Fixed Area). Deze debietmeter stelt de gebruiker in staat gemakkelijk en nauwkeurig de energiehoeveelheid te meten, het stoomverbruik te verminderen en dus de werking van zijn installatie te optimaliseren.
Voor toepassingen met kleine stoomdebieten lanceert Spirax Sarco zijn debietmeter TFA (Target Fixed Area). Deze debietmeter stelt de gebruiker in staat gemakkelijk en nauwkeurig de energiehoeveelheid te meten, het stoomverbruik te verminderen en dus de werking van zijn installatie te optimaliseren.
Deze compacte stoomdebietmeter meet zowel het debiet als de temperatuur en bevat een microprocessor met geïntegreerde stoomtabellen.
Deze debietmeter levert het ogenblikkelijke stoomdebiet en energieverbruik. De TFA is gemakkelijk te installeren en vereist slechts een korte inbouwlengte. De installatietijd is beperkt voor een verhoogde productiviteit.
Dankzij het compacte ontwerp kan deze debietmeter TFA bijna overal ingebouwd worden, nabij bochten, kleppen enz. Er zijn slechts zes leidingdiameters stroomopwaarts en drie leidingdiameters stroomafwaarts nodig om het gewenste stroomprofiel van de stoom naar de debietmeter te bekomen. Dit biedt oplossingen voor de vele bestaande processen waar de beschikbare plaats beperkt is, waardoor men tot op heden niet de mogelijkheid had het stoomdebiet correct te meten en daarbij blijven de installatiekosten beperkt.
Met een meetbereik van 10:1 is de TFA debietmeter uitermate geschikt voor metingen van verzadigde stoom en meet deze zelfs bij lage stoomsnelheden nog correct het verbruik, zonder dat dure wijzigingen aan leidingsdiameter nodig zijn. Dit is een belangrijk voordeel want bij stoomleidingen wordt de snelheid best beperkt tot 35 m/s. Bij hogere snelheden kan verzadigde stoom erosie en andere schade in de leiding veroorzaken.
De TFA weerstaat goed erosie en dient slechts zelden opnieuw gecalibreerd te worden, dit dankzij de roestvaststalen uitvoering met glad oppervlak uit chroom. Andere types debietmeter zoals de vortex en meetflens, hebben scherpe interne delen die snel onderhevig zijn aan slijtage bij stoomtoepassingen, wat dan weer de nauwkeurigheid negatief beïnvloed en veelvuldige hercalibratie vereist.
Deze TFA is verkrijgbaar in DN25, DN32, DN40 en DN50 en is geschikt voor stoomtoepassingen tot 32 bar eff.
De werking van de TFA is gebaseerd op de kracht die het stoomdebiet uitoefent op de meetplaat. Deze spanning of kracht wordt gemeten en omgezet in een dichtheidsgecompenseerd massadebiet dat lokaal kan uitgelezen worden of via het 4-20 mA-uitgangsignaal of het pulssignaal doorgestuurd worden naar een energie- of beheersysteem. Zo kan er heel eenvoudig gegevens verzameld worden voor verdere interpretatie.
De TFA debietmeter komt tegemoet aan de nood van de stoomgebruiker in de industrie om nauwkeurige metingen uit te voeren, het stoomverbruik correct te beheren en het energieverbruik te beperken.
De TFA wordt algemeen toegepast in o.a. de voeding- en drankenindustrie, ziekenhuizen, universiteiten en andere publieke gebouwen.
Door het uitrusten van een bestaande stoominstallatie met draadloze sensoren, wordt het mogelijk om analyses te maken op verschillende delen van de installatie. Dankzij het online platform kan u defecten, storing of lekken sneller ontdekken en zelfs predicitief voorspellen. Zo kan u hogere kosten, energieverliezen en onderbrekingen voorkomen.
Isolatiemantels zijn één van de meest effectieve quick-wins om energie te besparen in uw stoomproces. Een must in de huidige economische tijden.
De nauwkeurigste, betrouwbaarste en veelzijdigste debietmeters. Geschikt voor stoom, de meeste vloeistoffen en gassen.