Groep van 26 'Energy Saving Pioneers' waaronder Spirax Sarco gaan ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in België. Ze lanceren meteen tien beleidsaanbevelingen.
De Energy Saving Pioneers zijn vooruitstrevende bedrijven die samen met De Bond Beter Leefmilieu ijveren voor een meer ambitieus energiebesparingsbeleid in België. Bovendien vragen ze ook een bindende Europese energiebesparingsdoelstelling van 40% tegen 2030.
De leden zetten hun aanbevelingen kracht bij met enkele praktijkvoorbeelden die het grote energiebesparingspotentieel in België in de verf moeten zetten.
Want België is een zeer energie-intensief land, maar scoort volgens BBL op vlak van energie-efficiëntie beduidend slechter dan het Europees gemiddelde.
Bij de voorstelling van de coalitie illustreerde ESP-lid Spirax Sarco bijvoorbeeld hoeveel ondernemingen kunnen besparen door hun productieprocessen aan te passen. Het bedrijf adviseerde één van zijn klanten om zijn stoominstallaties te verbeteren. Met een eenmalige investering van 80.000 euro slaagden ze er in om jaarlijks 93.000 euro te besparen.
Spirax Sarco ijvert reeds jaren in de industrie voor energie optimalisaties op stoominstallaties. In deze nieuwe coalitie ijveren andere wereldspelers nu mee.
Mocht u vragen hebben over uw potentieel aan energiebesparing, dan kan u ons steeds vrijblijvend contacteren :
Door het uitrusten van een bestaande stoominstallatie met draadloze sensoren, wordt het mogelijk om analyses te maken op verschillende delen van de installatie. Dankzij het online platform kan u defecten, storing of lekken sneller ontdekken en zelfs predicitief voorspellen. Zo kan u hogere kosten, energieverliezen en onderbrekingen voorkomen.
In het huidige tijdperk zijn bedrijven op zoek om op alle vlak zo duurzaam mogelijk te werken. Als u met stoom werkt, kan u hier op verschillende manieren vorm aan geven.
In de gemiddelde brouwerij staat de stoomketel in voor ongeveer de helft van het energieverbruik en een aanzienlijk deel van het waterverbruik. Als wereldleider in stoom- en condensaatoplossingen, heeft Spirax Sarco de expertise om uw processen in de brouwsector te optimaliseren.