Serie DAC

Masthead background

Visión General

Desrecalentador compacto diseñado para funcionar con bajos caudales de agua de aspersión en líneas de vapor de pequeño diámetro.

Dispone de un orificio de paso de tipo Venturi, que ofrece una eficacia óptima de desrecalentamiento del vapor.

Estos dispositivos se utilizan ampliamente para desobrecalentar el vapor en diversos procesos industriales para garantizar la eficiencia energética de los sistemas.

Modelo 

Tipo

Tallas

Clases

Conexione

Materiales

Otros

Serie DAC Desrecalentador tipo Venturi
1" a 24" 150 a 1500 Entre bridas Acero al carbono, inoxidable o aleado, otros bajo pedido. Montaje - entre bridas
 

 

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento

Documento

Série DAC

Idioma

Brasil

Número de referencia

IM-P605-23-PT-ISS1

Descargar

Descargar PDF

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted