Hiter Controls es una empresa brasileña pionera en el desarrollo de soluciones de válvulas de control para el sector del petróleo y el gas. Ofrecemos soluciones para una amplia gama de aplicaciones, desde la exploración (upstream) y el transporte (midstream) hasta el refinado de petróleo y gas (downstream).
Soluciones de válvulas de control para aplicaciones off-shore (FPSO) u on-shore. Los productos típicos de nuestra cartera para esta industria son válvulas de control de globo o rotativas fabricadas con materiales especiales, como acero inoxidable dúplex o superdúplex, y válvulas con internos especiales para el control de la cavitación en fluidos sucios. También hay disponibles internos especiales para el control del ruido y la cavitación en las numerosas configuraciones diferentes para adaptarse a cada proceso específico.
Válvulas antirretorno para compresores, válvulas de inyección, válvulas para separadores y torres de destilación y válvulas de cierre de emergencia son sólo algunas de las aplicaciones que ofrecemos en la industria del petróleo y el gas.
Las válvulas de globo de Hiter proporcionan una excelente sensibilidad, control preciso y fácil ajuste, con un peso y tamaño significativamente reducidos.
Las válvulas rotativas presentan un diseño más compacto en comparación con las válvulas de globo, ofreciendo una excelente relación costo-beneficio para grandes diámetros. Además, proporcionan una mayor capacidad de flujo, alta capacidad de rango y una capacidad de sellado superior.
Las válvulas reductoras automáticas, con ajuste preciso, están diseñadas para aliviar y reducir la presión en líneas de vapor, agua, aceite, aire, gas y otros líquidos. Sirven para regular la presión aguas arriba o aguas abajo de la válvula y garantizar su estabilidad.
Cuando se trata de válvulas de control, Hiter es el nombre más referencial en el mercado brasileño. Tenemos más de 50 años de experiencia en Brasil fabricando soluciones especiales de control, por lo que sabemos cómo ofrecer los mejores resultados a nuestros clientes.
Disponemos de una amplia gama de válvulas y actuadores fabricados en diversos materiales y con accesorios capaces de soportar las condiciones más duras.
O posicionador eletropneumático EP6 pode controlar qualquer válvula que seja acionada por um atuador pneumático linear ou rotativo em conformidade com a norma NAMUR. Ele garante uma proporcionalidade exata entre o curso da válvula e o valor do sinal elétrico de entrada (mA) no posicionador.