Hiter Controls ofrece soluciones completas de válvulas de control de procesos para las industrias química y petroquímica. Nuestra amplia gama de productos cubre las aplicaciones más diversas del sector. Para la industria química disponemos de válvulas fabricadas con aleaciones especiales como Hastelloy y Monel para su uso en procesos corrosivos.
También disponemos de válvulas con casquillos equipados con fuelles integrados, que evitan las fugas al entorno, ideales para su uso en fluidos peligrosos o corrosivos. Válvulas de globo para uso en caudales bajos con micro CV, típicos en aplicaciones de dosificación de productos químicos. Hiter también dispone de soluciones de válvulas de control para los procesos más diversos de la industria petroquímica.
Nuestras válvulas de globo, disponibles en clases de presión de hasta 2500#, tienen internos especiales para soluciones contra la cavitación y el ruido elevado, y pueden fabricarse en diversos materiales para satisfacer necesidades específicas y aplicaciones duras.
Las válvulas de globo de Hiter proporcionan una excelente sensibilidad, control preciso y fácil ajuste, con un peso y tamaño significativamente reducidos.
Las válvulas reductoras automáticas, con ajuste preciso, están diseñadas para aliviar y reducir la presión en líneas de vapor, agua, aceite, aire, gas y otros líquidos. Sirven para regular la presión aguas arriba o aguas abajo de la válvula y garantizar su estabilidad.
Las válvulas rotativas ofrecen una excelente relación coste-beneficio para grandes diámetros, ofreciendo una excelente capacidad de caudal, alta rangeabilidad y un sellado óptimo.