Hiter Controls ofrece una gama completa de válvulas de control para la industria minera y siderúrgica, con equipos de alto rendimiento para funcionar de forma constante y eficaz en entornos típicamente corrosivos y erosivos.
Nuestra completa gama de válvulas de mariposa de doble y triple excentricidad, válvulas de obturador excéntrico y válvulas de bola segmentada están fabricadas con materiales especiales para soportar los servicios más exigentes de la industria siderúrgica y minera, proporcionando una gran durabilidad incluso en las condiciones más críticas.
Las válvulas de globo de Hiter proporcionan una excelente sensibilidad, control preciso y fácil ajuste, con un peso y tamaño significativamente reducidos.
Las válvulas reductoras automáticas, con ajuste preciso, están diseñadas para aliviar y reducir la presión en líneas de vapor, agua, aceite, aire, gas y otros líquidos. Sirven para regular la presión aguas arriba o aguas abajo de la válvula y garantizar su estabilidad.
Versátil, con alto rendimiento, utilizado para accionar válvulas de control con desplazamiento lineal o rotativo en sistemas de control modulante o de bloqueo. Pueden ser de membrana, pistón o servomotor. Generalmente se suministran montados en las válvulas, aunque también pueden suministrarse por separado.