Las centrales de generación de vapor y electricidad se enfrentan a retos cada vez mayores asociados a ciclos frecuentes que deben satisfacer las variaciones de la demanda al tiempo que optimizan los costes de combustible y hacen frente a las presiones para mantenerse dentro de las normas mínimas de emisiones nocivas para el medio ambiente. Estas condiciones de funcionamiento someten a los equipos a tensiones térmicas y mecánicas que pueden provocar averías rápidamente. Para cumplir sus compromisos, las plantas deben aumentar su disponibilidad al tiempo que afrontan el reto de unos recursos limitados y una plantilla cada vez más reducida.
Para hacer frente a estos crecientes retos, las centrales energéticas necesitan un socio especializado al que puedan recurrir en estos tiempos difíciles. Cuando se trata de fiabilidad y productividad, las válvulas de control desempeñan un papel importante en cualquier bucle de control de procesos y son esenciales para el rendimiento general de los procesos y equipos que funcionan con vapor saturado, sobrecalentado o condensado. Hiter Controls es una empresa pionera en Brasil en el desarrollo de productos y soluciones de válvulas de control para los diversos sectores de producción, incluyendo vapor y energía.
Es líder de mercado en Brasil en el suministro de soluciones para centrales energéticas en el sector del azúcar y el alcohol, y también tiene una fuerte presencia en centrales termoeléctricas convencionales. Hiter dispone de una solución completa en válvulas de control para la industria de generación de energía, incluidas las más críticas, como las válvulas de acondicionamiento de vapor. Su cartera también incluye una gama completa de desrecalentadores de vapor, válvulas de alimentación de caldera, válvulas de purga de vapor, válvulas de caudal mínimo de bomba, válvulas para soplantes de vapor, descarga de fondo de caldera y mucho más.
Hiter dispone de soluciones para válvulas en aplicaciones críticas, con un robusto embellecedor anticavitación y de bajo ruido diseñado para absorber altos diferenciales de presión, eliminando al mismo tiempo la cavitación y el ruido resultante de las severas condiciones del proceso.
Las válvulas de globo de Hiter proporcionan una excelente sensibilidad, control preciso y fácil ajuste, con un peso y tamaño significativamente reducidos.
Las válvulas rotativas ofrecen una excelente relación coste-beneficio para grandes diámetros, ofreciendo una excelente capacidad de caudal, alta rangeabilidad y un sellado óptimo.
Los desobrecalentadores de vapor se han desarrollado para proporcionar un control preciso y económico de la temperatura mediante la inyección de agua de refrigeración en la tubería de vapor.
La innovadora y económica válvula acondicionadora de Hiter es una solución eficaz para el correcto control de la velocidad de flujo para el control de la reducción de presión, cumpliendo las condiciones más severas de temperatura y presión.