Papel y Celulosa

Visión General

Cuando se trata de fiabilidad y productividad, las válvulas de control desempeñan un papel importante en cualquier bucle de control de procesos y son esenciales para el rendimiento general de los procesos de las industrias papelera y celulósica. Las válvulas de Hiter Controls garantizan la eficacia de los procesos durante las distintas etapas del proceso de fabricación de celulosa y papel, además de disponer de una solución completa para las aplicaciones de vapor y condensado que son una parte importante del proceso de fabricación y recuperación de energía.

Las válvulas de bola segmentadas para control de peso u otras aplicaciones, las válvulas de macho excéntrico y las válvulas de mariposa de alto rendimiento son típicas en el proceso de fabricación. Los desobrecalentadores de vapor también son un elemento muy importante, ya que se utilizan para controlar la temperatura del vapor en el proceso de secado. Una parte importante de esta industria es la generación de energía a través del vapor generado por la caldera de recuperación, donde existe una demanda de diversas válvulas de control para aplicaciones severas, normalmente válvulas de globo de alta presión con embellecedores especiales anticavitación o de bajo ruido, así como válvulas reductoras de presión de vapor, válvulas de acondicionamiento de vapor y desrecalentadores de vapor. Hiter cuenta con una amplia experiencia en soluciones para estas aplicaciones y su cartera incluye una completa gama de productos para las mismas.

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted

Productos Relacionados