Hiter Controls es pionera en el suministro de válvulas de control para la industria azucarera, del etanol y energética. La empresa ha desarrollado soluciones específicas para aplicaciones críticas en las que las válvulas deben realizar con precisión tareas de gran responsabilidad en aplicaciones como descarga de fondo, recirculación de caudal mínimo de bomba, arranque de caldera y control de nivel, desrecalentamiento y acondicionamiento de vapor. También existen soluciones completas de válvulas de control para su uso en el proceso de fabricación de azúcar y/o etanol, como válvulas de mariposa de doble o triple excentricidad, válvulas de bola segmentadas y otras.
Las válvulas de globo de Hiter proporcionan una excelente sensibilidad, control preciso y fácil ajuste, con un peso y tamaño significativamente reducidos.
Los desobrecalentadores de vapor se han desarrollado para proporcionar un control preciso y económico de la temperatura mediante la inyección de agua de refrigeración en la tubería de vapor.
La innovadora y económica válvula acondicionadora de Hiter es una solución eficaz para el correcto control de la velocidad de flujo para el control de la reducción de presión, cumpliendo las condiciones más severas de temperatura y presión.
Las válvulas rotativas ofrecen una excelente relación coste-beneficio para grandes diámetros, ofreciendo una excelente capacidad de caudal, alta rangeabilidad y un sellado óptimo.