Desrecalentador de vapor con múltiples boquillas diseñado para funcionar con grandes caudales de agua de aspersión.
El caudal de agua de los aspersores se controla mediante una válvula de control.
La alta velocidad a la salida de la boquilla garantiza una atomización fina, lo que conduce a una rápida evaporación del agua de refrigeración.
Modelo |
Tipo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Acción |
Materiales |
Internos |
Materiales |
Serie DAB | Desrecalentador de tobera radial de área variable |
Montaje - Línea de 8" a 70 | 150 a 2500 | Tubos de vapor de acero al carbono, acero aleado o acero inoxidable, tubos de agua de acero al carbono o acero inoxidable. | Cuerpo de acero al carbono o aleado | Tubos de vapor de acero al carbono, acero aleado o acero inoxidable, tubos de agua de acero al carbono o acero inoxidable. | Internos de acero inoxidable con muelle de inconel | Acero al carbono, acero aleado al carbono |
DAB Series Steam Desuperheater
English
TI-P605-09-EN-ISS1