El desobrecalentador de la serie DA se compone básicamente de un actuador y una válvula de control con pulverización integrada en una sola unidad.
Su actuador neumático estándar tiene un pistón de simple efecto y retorno por muelle.
Se utilizan con frecuencia para controlar la temperatura del vapor en muchos segmentos industriales diferentes.
Modelo |
Tipo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Acción |
Materiales |
Sello |
Serie DA | Desobrecalentador con toberas tipo vórtice |
Montaje - Línea de 6º a 24º | 150 a 300 | 1ª ANSI - Línea de agua, 3ª ANSI - Línea de vapor | Pistón neumático o eléctrico | Acero al carbono, acero inoxidable o acero al cromo molibdeno. | Metal-metal |
Dessuperaquecedor Série DA
Brasil
TI-P368-01-EN-ISS1
Documento | Idioma | Número de referencia | Descargar |
---|---|---|---|
DAB Series - Desuperheater | English | IM-P605-17-EN-ISS1 | Descargar PDF |
Série DA | Español | IM-P605-18-ES-ISS1 | Descargar PDF |
Série DA | Brasil | IM-P605-18-PT-ISS1 | Descargar PDF |