La válvula de acondicionamiento de vapor de la serie SCVH está diseñada para reducir simultáneamente la presión y la temperatura del vapor mediante una única válvula de control, eliminando la válvula reductora de presión y el desrecalentador utilizados en el sistema de acondicionamiento de vapor convencional.
Este concepto de válvula reduce considerablemente los costes de inversión.
Modelo |
Tallas |
Clases |
Conexiones |
Acción |
Materiales |
Sello |
Internos |
Serie SCVH | Entrada de 3" a 60" Salida de 4" a 60 |
Entrada de 300 a 2500 Salida de 150 a 900 |
Bridadas o soldadas a tope | Actuador neumático o eléctrico de pistón |
Acero al carbono, acero aleado (fundido o forjado) | Acero inoxidable endurecido con Stellite | Tipo jaula caracterizada o jaula de bajo nivel sonoro |
SCVH Series Steam Conditioning Valve
English
TI-P419-01-EN-ISS1