Serie VTH

Masthead background

Visión General

La válvula de bola segmentada de la serie VTH se utiliza en el control de aplicaciones de líquido, gas y vapor.

Válvula de control de bola segmentada con doble cojinete y asiento de válvula autoajustable diseñada para un control preciso y fiable en una amplia gama de fluidos como aplicaciones de vapor, líquido y gas.

Una alternativa sencilla y económica para soluciones de control en una amplia gama de industrias.

Modelo

Tipo

Tallas

Clases

Conexiones

Acción

Materiales

Sello

Internos

 

Serie VTH

Bola segmentada

1" a 30"

150 a 300

Para montaje entre bridas (wafer) o orejetas

Neumático (diafragma o pistón) manual o eléctrico

Acero al carbono, acero inoxidable o aleaciones especiales

Metal-metal y PTFE

Integrado y reducido, microflujo, bajo ruido y anticavitación

Contáctenos para obtener más información

Nosotros le ayudaremos a encontrar la solución adecuada para usted